TIDEP0068

TIDEP0068

설계 파일

개요

PCI-Express는 방향에 따라 레인당 최대 5.0Gbps 속도의 데이터 전송을 통해 적은 핀 수, 높은 안정성 및 높은 속도를 제공하며, PCIe 모듈은 TI 66AK2Gx DSP + ARM 프로세서 SoC(시스템 온 칩)에 포함되어 있습니다.  이 PCIe PCB 설계 고려 사항 레퍼런스 설계는 66AK2Gx 프로세서 SoC의 PCIe 부분에 대한 모범 사례 PCB를 제공하여 개발자가 PCB(인쇄 회로 보드) 설계를 최적화하는 데 도움이 됩니다.  이를 통해 개발자는 첫 번째 PCB 구현 패스에서 원하는 PCIe 신호 성능을 달성할 수 있으므로 K2G 프로세서 기반 애플리케이션 개발 및 테스트에 빠르게 집중할 수 있습니다.  66AK2Gx 범용 EVM(EVMK2G)은 이러한 고려 사항을 논의하기 위한 레퍼런스로 사용됩니다.

특징
  • 최적화된 고속 신호 라우팅
  • 표면 실장 PCIe x1 소켓
  • AC 커플링 커패시터 배치 예
  • 권장 차동 페어 간격 예
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBJ4A.PDF (2432 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRLE7A.ZIP (151 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLE6A.PDF (119 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLE8A.ZIP (12389 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRLE5A.PDF (1523 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC1G08 — 1채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
오디오 및 레이더 DSP SoC

66AK2G12 — 고성능 멀티코어 DSP+Arm -1x Arm A15 코어, 1x C66x DSP 코어

데이터 시트: PDF | HTML
클록 생성기

CDCM6208 — 2:8 초저전력, 저지터 클록 제너레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65911 — DC/DC 4개, LDO 9개, RTC를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G07 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 평가 모듈

PCI-Express는 방향에 따라 레인당 최대 5.0Gbps 속도의 데이터 전송을 통해 적은 핀 수, 높은 안정성 및 높은 속도를 제공하며, PCIe 모듈은 TI 66AK2Gx DSP + ARM 프로세서 SoC(시스템 온 칩)에 포함되어 있습니다.  이 PCIe PCB 설계 고려 사항 레퍼런스 설계는 66AK2Gx 프로세서 SoC의 PCIe 부분에 대한 모범 사례 PCB를 제공하여 개발자가 PCB(인쇄 회로 보드) 설계를 최적화하는 데 도움이 됩니다.  이를 통해 개발자는 첫 번째 PCB 구현 패스에서 원하는 PCIe 신호 (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP0067 — 66AK2Gx DSP + ARM 프로세서 전원 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDEP0068 — K2G 범용 EVM(GP EVM)을 위한 PCI Express PCB 설계 고려 사항 레퍼런스 디자인 TIDEP0069 — 66AK2Gx DSP + ARM 프로세서 오디오 프로세싱 레퍼런스 디자인 TIDEP0070 — 66AK2Gx 기반 시스템의 메모리 안정성 향상을 위한 DDR ECC 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP0067 — 66AK2Gx DSP + ARM 프로세서 전원 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDEP0068 — K2G 범용 EVM(GP EVM)을 위한 PCI Express PCB 설계 고려 사항 레퍼런스 디자인 TIDEP0069 — 66AK2Gx DSP + ARM 프로세서 오디오 프로세싱 레퍼런스 디자인 TIDEP0070 — 66AK2Gx 기반 시스템의 메모리 안정성 향상을 위한 DDR ECC 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 PCI-Express PCB Design Considerations for the K2Gx GP EVM Design Guide (Rev. A) 2018. 6. 12

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G — 66AK2Gx 프로세서용 프로세서 SDK - Linux 및 TI-RTOS 지원