TMUXRUM-RRPEVM

TMUXRUM-RRPEVM

지금 주문하기

개요

TMUXRUM-RRPEVM을 사용하면 16핀 RUM 또는 RRP 패키지(QFN)를 사용하고 고전압 작동에 맞게 정격 조정된 TI의 TMUX 제품 라인의 빠른 프로토타이핑 및 DC 특성화가 가능합니다.

특징
  • RUM 또는 RRP 패키지에서 TMUX 장치에 대한 신속한 프로토타이핑 및 테스트 셋업
  • 열 패드용으로 VSS, GND 또는 플로트에 선택적 연결
  • 2.54mm 션트를 사용해 각 신호 입력에 대해 VDD, VSS 또는 GND에 선택적 연결
  • 각 신호 입력별 풀업/풀다운 및 직렬 저항에 대한 풋프린트
  • 각 입력별 디커플링 커패시터에 대한 풋프린트
  • 단자 블록 전원 공급 연결

  • 신호 라인 및 열 패드 선택을 위한 2.54mm 션트(17개)

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서
MUX708-Q1 — 차량용, 44V, 1.8V 로직을 지원하는 낮은 Ron, 8:1 멀티플렉서 MUX808-Q1 — Automotive, 100V, 8:1 multiplexer with 1.8V logic MUX809-Q1 — Automotive, 100V, 2 channel, 4:1 multiplexer with 1.8V logic TMUX6236 — 래치 업 내성 및 1.8V 로직을 지원하는 36V, 저 RON, 2:1(SPDT) 2채널 정밀 스위치 TMUX7208 — 44V, 래치업 내성, 8:1 정밀 멀티플렉서, 1.8V 로직 지원 TMUX7209 — 1.8V 로직을 지원하는 44V, 래치업 내성, 4:1, 2채널 정밀 멀티플렉서 TMUX7236 — 래치 업 내성 및 1.8V 로직을 지원하는 44V, 저 RON, 2:1(SPDT) 2채널 정밀 스위치 TMUX7612 — 1.8V 로직을 지원하는 50V, 1.3Ω RON, 1:1(SPST) 4채널 정밀 멀티플렉서 TMUX8108 — 래치 업 내성 및 1.8V 로직을 지원하는 100V, 평면 RON, 단일 8:1 멀티플렉서 TMUX8212 — 래치 업 내성 및 1.8V를 지원하는 100V, 평면 RON, 1:1(SPDT), 4채널 스위치 TMUX8213 — 100V, 플랫 RON, 1:1(SPST), 래치업 내성을 갖춘 4채널 스위치 및 1.8V(로직 로우 + 하이) TMUX8612 — 100V, 플랫 RON, 1:1(SPST), 래치업 내성 및 1.8V 로직 지원 4채널 스위치 TMUX9612 — 220V, 플랫 RON, 1:1(SPST), 래치업 내성 및 1.8V 로직 지원 4채널 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMUXRUM-RRPEVM — TMUX generic evaluation module for 16-pin RUM and RRP quad-flatpack no-lead (QFN) packages

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMUXRUM-RRPEVM — TMUX generic evaluation module for 16-pin RUM and RRP quad-flatpack no-lead (QFN) packages

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TMUXRUM-RRPEVM User's Guide PDF | HTML 2021. 8. 11
인증서 TMUXRUM-RRPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021. 8. 16