버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

MMWAVE-L-SDK

mmWave SDK for xWRL6432, IWRL6432AOP, IWRL6432W and xWRL1432

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 05.05.04.00
출시 날짜: 2025. 8. 29

Windows Installer for the 05.05.04.02 SDK

SHA-256 체크섬

Linux Installer for the 05.05.04.02 SDK

SHA-256 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
산업용 mmWave 레이더 센서
IWRL1432 — 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 산업용 mmWave 레이더 센서 IWRL6432 — 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서 IWRL6432AOP — 안테나가 통합된 단일 칩 저전력 57GHz~63.5GHz 산업용 mmWave 레이더 센서 IWRL6432W — 웨이퍼 스케일 패키지의 저전력 60GHz 산업용 mmWave 레이더 센서
차량용 mmWave 레이더 센서
AWRL1432 — 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서 AWRL6432 — 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서
하드웨어 개발
평가 보드
AWRL1432BOOST — 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 차량용 레이더 센서용 AWRL1432 평가 모듈 AWRL6432BOOST — 단일 칩 저전력 mmWave 레이더 센서용 AWRL6432BOOST BoosterPack™ 평가 모듈 IWRL1432BOOST — 단일 칩 77GHz mmWave 저전력 센서용 IWR1432 BoosterPack™ 평가 모듈 IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP 평가 모듈 IWRL6432BOOST — 단일 칩 60GHz mmWave 저전력 센서용BoosterPack™ 평가 모듈

문서

출시 정보

  • Building blocks
    • Integrated driver packages.
    • Power management framework to exercise different device low power modes .
    • Layered approach to programming analog front end (AFE).
  • FreeRTOS™ and no-RTOS support on Arm® Cortex®-M4F processor
  • Demonstrations and examples
    • FreeRTOS-based demos.
    • Out-of-box demo with easy configurability via low power visualizer GUI.
    • Out-Of-box demo integrated with the power management framework to operate the device in the lowest power mode possible for the use-case.
    • Representation of “motion detect ” , "point cloud" and benchmarking data from demo via low power visualizer GUI.
    • Profiles tuned to common end-user scenarios, such as sensitivity to motion.
  • Tools
    • Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) (CCSTUDIO).
    • SysConfig for the system code generation.

새 소식

  • Added Angle of Arrival Steering Vectors (AOASV) DPU for angle of arrival correction in IWRL6432 AOP devices
  • Updated default profile configurations for various devices in Motion and Presence Detect (MPD) demo for better performance
  • Added Range and Angle based SNR Compensation feature to Motion and Presence Detect demo
  • Reduced the tracker configuration parameters taken via Command Line interface (CLI) for ease of use
  • Added support to parse ADC data with sideband enabled in ADC data parsing scripts
  • Bug fixes (Refer to Release notes in package for more details)