PMP4486

3 출력을 지원하는 48Vin 디지털 POL 레퍼런스 디자인

PMP4486

설계 파일

개요

이 PMP4486은 통신 및 컴퓨팅 애플리케이션을 위한 GaN 기반 레퍼런스 설계 솔루션입니다. GaN 모듈 LMG5200은 36~60V부터 29V, 12V 및 1.0V까지 입력 범위를 통해 고효율 단상 변환을 가능하게 합니다. 이 설계는 높은 통합도와 낮은 스위칭 손실을 지원하는 GaN 기반 설계의 이점을 보여줍니다. 저비용 ER18 평면 PCB 변압기가 보드에 내장되어 있습니다. 이 설계는 소형 폼 팩터(56mmX86mmX16mm)로 구현되었습니다.

특징
  • 최고 98.4%의 초고효율
  • 작은 크기를 위한 높은 작동 주파수
  • LMG5200 GaN FET 모듈을 사용한 손쉬운 설계
  • UCD3138A를 사용한 완전한 디지털 제어로 유연한 설계
  • S.R 벅 토폴로지 및 하프 브리지 전류 더블러
출력 전압 옵션 PMP4486.1 PMP4486.2 PMP4486.3
입력 전압(최소)(V) 36 36 36
입력 전압(최대)(V) 60 60 60
Vout(공칭값) (V) 1 29 12
Iout(최대)(A) 40 10 10
출력 전력(W) 40 290 120
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Half Bridge- Hard Switched Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCS3.PDF (1620 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRP77.PDF (337 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRP76.PDF (146 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRP79.ZIP (31 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD10.ZIP (544 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRP78.PDF (4771 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRP75.PDF (687 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG520080V GaN 하프 브리지 전력계

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

LM5113GaNFET용 1.2A/5A, 90V 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138A절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5161넓은 입력 4.5V~100V, 1A 동기 벅/Fly-Buck 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA286-14~80V, 양방향 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP4486 Test Results 2016. 12. 15

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP4435 GaN FET를 지원하는 48Vin, 300W 1/8 브릭 디지털 모듈 레퍼런스 디자인 PMP4497 LMG5200 48V~1V/40A 단일 스테이지 컨버터 레퍼런스 디자인

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.