PMP8877

1/8 브릭 절연 DC/DC 텔레콤 전원 모듈 디지털 제어 레퍼런스 디자인

PMP8877

설계 파일

개요

PMP8877은 UCD3138 디지털 전원 컨트롤러를 기반으로 한 완전한 기능을 갖춘 1/8 브릭 절연 DC/DC 텔레콤 전원 모듈입니다. 이 레퍼런스 설계는 광범위한 36V~72V 입력 소스에서 작동하는 12V/180W의 출력 전력을 제공하는 2차측 제어 및 하드 스위칭 풀 브리지 전원 토폴로지를 특징으로 합니다. 레퍼런스 설계의 하이라이트는 94%의 최대 효율, 입력 전압 서지에 대한 빠른 입력 전압 피드 포워드 응답, 정전류/정전력 과부하 보호, 프리바이어스 시동, 병렬 모듈 애플리케이션을 위한 전류 공유 제어, 피어 컨트롤러와의 통신을 위한 PMBus 지원이 포함됩니다. 바이어스 전원 블록은 UCC25230을 사용하는 반면, 이 설계에 사용되는 게이트 드라이버에는 SR MOSFET을 구동하기 위한 UCC27524와 1차측 하프 브리지 MOSFET을 구동하기 위한 UCC27211이 포함됩니다. 기타 구성 요소에는 절연 장벽을 통해 신호를 전송하기 위한 ISO7240 등이 있습니다.

특징
  • 36~72V 입력, 12V/15A 출력 
  • 1/8 브릭 통신 DC/DC 절연 전원 모듈
  • 하드 스위칭 풀 브리지 전원 토폴로지 구현 
  • 통합 PMBus 통합을 통한 2차측 제어
  • 프리바이어스 시동 
  • 빠른 입력 전압 피드 포워드

출력 전압 옵션 PMP8877.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 75
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 18
출력 전력(W) 216
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Full Bridge- Hard Switched
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU052.PDF (1390 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR018.PDF (199 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC470.ZIP (408 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR742.PDF (413 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR010A.PDF (65 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCD3138128절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

UCC2523012V~105V 입력, 0.2A 출력 스위칭 컨버터

데이터 시트: PDF
AC/DC 컨트롤러

UCD31383개의 피드백 루프와 8개의 DPWM 출력을 지원하는 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138A64절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC275245V UVLO, 활성화 및 1ns 지연 매칭을 지원하는 5A/5A 듀얼 채널 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138064A절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD313806464KB 메모리를 갖춘 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS76201활성화 기능이 있는 100mA, 10V, 저 IQ, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF
하프 브리지 드라이버

UCC272118V UVLO 및 TTL 입력을 지원하는 4A, 120V 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138A절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP8877 Test Results 2013. 8. 20

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.