TIDA-010247
48–1500V 에너지 저장 시스템을 위한 고정밀 배터리 관리 유닛 레퍼런스 설계
TIDA-010247
개요
이 레퍼런스 설계는 적층형 BQ769x2 배터리 모니터 제품군을 사용하는 고압측, N채널 MOSFET 제어(최대 32s) 배터리 관리 유닛(BMU)입니다. 이 설계는 또한 고전압(최대 1500V) 에너지 저장소 애플리케이션을 위한 BMU 스택형 CAN 인터페이스를 통합합니다. 고압측, N-채널 MOSFET 아키텍처와 최적화된 구동 회로는 쉬운 스위치 제어를 제공합니다. 이 레퍼런스 디자인은 대기 모드와 배송 모드 소모를 줄이고 두 그룹 간의 전류 간격을 최적화합니다. 이 레퍼런스 설계는 48–1500V 에너지 저장 시스템용입니다.
특징
- 고정 오프셋 조정 시 25°C에서 ±1.8mV의 리튬 인산철 셀 전압 측정 정확도 제공
- 운송 모드에서 7µA 소비
- 견고하고 프로그래밍 가능한 배터리 셀과 시스템 보호
- 팩 측 역방향 충전기 및 고전압
- 고압측 N 채널 MOSFET 및 강력한 구동 기능
- 최대 1500V의 CAN을 통한 스택형 아키텍처 지원
산업용
Data center
차량용
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDMB59A.PDF (166 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
절연 전원 모듈(일체형 변압기)
UCC33421-Q1 — 통합 변압기를 지원하는 차량용, 5V/5V, 1.5W 조정 5kVRMS 절연 DC/DC 전원 모듈
General-purpose MCUs
MSPM0G3519 — 듀얼 뱅크 512kB 플래시, 128kB SRAM, 2xADC2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP가 포함된 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
개발 시작하기
계산 툴
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr520 or www.ti.com/lit/xx/snvr520/snvr520.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR520. Please update any bookmarks accordingly.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
| 유형 | 직함 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | High-Accuracy Battery Management Unit Reference Design for 48–1500V Energy Storage System (Rev. B) | PDF | HTML | 2025. 7. 3 | |
| 애플리케이션 노트 | Design Considerations of Stacked BQ769x2 With High-Side N-MOSFET | PDF | HTML | 2023. 2. 9 | ||
| 애플리케이션 노트 | BQ769x2 Calibration and OTP Programming Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021. 8. 6 | ||
| 애플리케이션 노트 | DC/DC Buck Converters With Ultra-Low IQ for Industrial Battery-Pack Applications | 2019. 2. 20 |