BOOSTXL-BUCKCONV

Convertidor reductor de potencia digital BoosterPack

BOOSTXL-BUCKCONV

Haga su pedido ahora

Información general

The Digital Power Basic Training Kit provides an introductory platform for learning the basics of digital power control with C2000™ microcontrollers. When paired with a compatible LaunchPad, this BoosterPack demonstrates a full buck converter control system. The buck converter power stage supports dynamic loads and converts an external 9-VDC power supply to a configurable DC output voltage.

Software examples based on the F280049C LaunchPad are packaged in the Digital Power Software Development Kit (SDK). The TIDM-DC-DC-BUCK reference design provides a walkthrough for running the SDK examples and using the powerSUITE Digital Power Supply Design Software Tools

The following are recommended to get started with the Digital Power Buck Converter BoosterPack:


MathWorks MATLAB & Simulink example models include the following:

Funciones
  • Single buck converter power stage
  • 9-VDC input, 2-VDC output
  • Software-controlled dynamic load
  • Pin-compatible with C2000 LaunchPads
  • SDK examples for LAUNCHXL-F280049C using Voltage Mode Control (VMC) and Peak Current Mode Control (PCMC)
  • Supported by powerSUITE Digital Power Software Tools for quick adaptation of firmware to a custom hardware design

  • Digital Power Buck Converter BoosterPack PCB
  • Quick Start Guide

NOTE: External 9V, 2A DC power supply and F28069M LaunchPad required

Automotive body & lighting MCUs
TMS320F280040-Q1 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM para automoción TMS320F280040C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG TMS320F280041-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM TMS320F280041C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG

 

Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
TMS320F280048-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280048C-Q1 MCU C2000™, 32 bits, 100 MHz, FPU, TMU, 256 kB de memoria Flash, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F280049-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 kB, CLA, InstaSPIN-FOC, CL

 

Real-time digital power MCUs
TMS320F280041 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM TMS320F280041C MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F280045 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, PGA y SDFM TMS320F280049 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

BOOSTXL-BUCKCONV — Digital Power Buck Converter BoosterPack

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02011 Diseño de referencia de actualización de firmware en vivo con MCU de C2000™ en tiempo real
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-BUCKCONV Digital Power Buck Converter BoosterPack

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02011 Diseño de referencia de actualización de firmware en vivo con MCU de C2000™ en tiempo real
Placa de evaluación

LAUNCHXL-F280049C — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F280049C de MCU Piccolo C2000

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02006 Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI) TIDM-02007 Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-02011 Diseño de referencia de actualización de firmware en vivo con MCU de C2000™ en tiempo real TIDM-DC-DC-BUCK Diseño de referencia de convertidor reductor CC/CC no aislado controlado digitalmente
Placa de evaluación
DRV8351EVM Módulo de evaluación DRV8351 DRV8363-Q1EVM Módulo de evaluación DRV8363-Q1 DRV8376EVM Módulo de evaluación DRV8376
Tarjeta secundaria
BOOSTXL-BUCKCONV Convertidor reductor de potencia digital BoosterPack
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-F280049C Kit de desarrollo de LaunchPad™ F280049C de MCU Piccolo C2000

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02006 Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI) TIDM-02007 Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-02011 Diseño de referencia de actualización de firmware en vivo con MCU de C2000™ en tiempo real TIDM-DC-DC-BUCK Diseño de referencia de convertidor reductor CC/CC no aislado controlado digitalmente
Placa de evaluación
DRV8351EVM Módulo de evaluación DRV8351 DRV8363-Q1EVM Módulo de evaluación DRV8363-Q1 DRV8376EVM Módulo de evaluación DRV8376
Tarjeta secundaria
BOOSTXL-BUCKCONV Convertidor reductor de potencia digital BoosterPack
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado BOOSTXL-BUCKCONV EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
LAUNCHXL-F2800137 Kit de desarrollo TMS320F2800137 LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280039C Kit de desarrollo TMS320F280039C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™
Placa de evaluación
LAUNCHXL-F2800157 Kit de desarrollo de LaunchPad™ F2800157 de microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28069M Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28069M de MCU Piccolo C2000

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
CONTROLSUITE Paquete de software control SUITE™: Herramientas de software y desarrollo para microcontroladores C2
IDE, configuración, compilador o depurador
POWERSUITE Herramientas de software de diseño de fuente de alimentación digital powerSUITE para MCU C2000™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos