PMP20873

Diseño de referencia de convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) tótem-poste de 1 kW b

Información general

La corrección del factor de potencia (PFC) de tótem en modo de conducción continua (CCM) es un convertidor de potencia sencillo pero eficiente.  Para lograr una eficiencia del 99 %, hay muchos detalles de diseño que deben tenerse en cuenta.  El diseño de referencia PMP20873 utiliza la etapa de potencia 600VGaN de TI, LMG3410 y el controlador digital UCD3138 de TI.  La descripción general del diseño proporciona más detalles sobre el funcionamiento de la topología de tótem CCM, brinda las consideraciones detalladas de diseño del circuito y proporciona consideraciones de diseño de control de magnetismo y firmware. Este diseño de convertidor funciona a 100 KHz. Un arranque suave en el cruce de línea de AC minimiza el pico de corriente y reduce la THD.  El firmware PFC mide la corriente de AA y la tensión de salida de PFC en tiempo real y predice el tiempo muerto necesario para que el nodo de conmutación complete una oscilación completa. El control adaptativo del tiempo muerto minimiza eficazmente la pérdida de conmutación y la pérdida de conducción del diodo del cuerpo FET de GaN. Hay una GUI disponible para admitir la configuración de parámetros y el ajuste del bucle de control.

Funciones
  • 1 kW, 99 % de eficiencia a 100 kHz y 230 V (reducciones de potencia a 600 W para funcionamiento prolongado de 115 V)
  • La etapa de potencia GaN LMG3410 DE TI con un controlador integrado garantiza la fiabilidad del circuito y facilita el diseño
  • OCP, OTP y OVP con configuración dv/dt de nodo de conmutación ajustable
  • Control digital total
  • Control adaptativo del tiempo muerto y baja distorsión de corriente cruzada de AC
  • GUI disponible para la configuración de los parámetros PFC y el ajuste del lazo de control
Opciones de tensión de salida PMP20873.1
Tensión de entrada (Min) (V) 108
Tensión de entrada (Máx) (V) 305
Tensión de salida (Nom) (V) 385
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.6
Potencia de salida (W) 1001
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDA5.PDF (2312 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRRD3.PDF (316 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRD4.PDF (30 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRD2.PDF (95 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRD1B.PDF (114 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRD7.ZIP (2857 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRRD8.ZIP (165 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDJ2.ZIP (2986 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCDJ3.ZIP (1096 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRD5.PDF (2523 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRD6.PDF (126 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRC9.PDF (452 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRRD0.PDF (62 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3411R070GaN de 600 V y 70 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones ciclo por ciclo integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3410R070GaN de 600 V y 70 mΩ con controlador y protección integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27714Controlador de puerta de medio puente de 4 A y 600 V

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2986Regulador de voltaje de baja caída de 200 mA, 16 V, con configuración de voltaje ajustable o fija

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7831Aislador digital reforzado triple canal, 2/1 con aislamiento nominal más alto

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

SN74LVC1G3157Interruptor analógico de uso general de 1 canal y 5 V, 2:1 (SPDT)

Hoja de datos: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62153Convertidor reductor de 3 a 17 V y 1 A en encapsulado QFN de 3 x 3

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3411R050GaN de 600 V y 50 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones ciclo por ciclo integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28740Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431ARegulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP20873 Test Results 12/06/2017
Artículo técnico GaN reliability standards reach milestone PDF | HTML 18/09/2017
Artículo técnico The power to innovate industrial design PDF | HTML 27/03/2017
Artículo técnico The power to do even more with GaN PDF | HTML 25/03/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
LMG3410-HB-EVM Tarjeta secundaria LMG3410R070 de medio puente GaN de 600 V y 70 mΩ

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP20873 Diseño de referencia de convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) tótem-poste de 1 kW b

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos