PMP22817

Controlador de compuerta y fuente de alimentación de polarización programables por SPI para automoci

Información general

Este diseño de referencia proporciona alimentación de polarización aislada y controlador de puerta aislada para interruptores de alimentación en inversores de tracción y cargadores de a bordo. Tanto la potencia de polarización como el controlador proporcionan el alto aislamiento (RMS de 3 kV durante un minuto) necesario para la aplicación de bus de 800 VCC. La polarización aislada proporciona 24 VCC tanto a la polarización de controladores de compuerta de +15 V como de -5 V. El controlador aislado proporciona las corrientes elevadas (picos de hasta 30 A) necesarias para encender y apagar rápidamente estos interruptores de alta potencia, y ofrece funciones de protección avanzadas. El PMP22817 también proporciona un convertidor de CC/CC de un solo extremo con inductor primario SEPIC probado con la tensión de la batería del automóvil (de 6 V a 42 V, incluyendo sobretensiones y caídas) para proporcionar 24 V regulados.

Este diseño de referencia fue diseñado para ser utilizado con el dispositivo UCC14240-Q1, y puede ser modificado para funcionar con UCC14141-Q1 o UCC14341-Q1. El prerregulador está diseñado para producir 24 V de entrada al dispositivo UCC14240-Q1, y necesitaría ser ajustado para obtener la tensión de entrada objetivo para el UCC14141-Q1 o UCC14341-Q1.

Información sobre el UCC14xxx-Q1:

  • UCC14240-Q1
    • Aislamiento: Básica
    • Tensión de entrada (V): 24 (21 a 27)
    • Tensión de salida (V): 25 (18 a 25)
    • Potencia de salida (W): 2
  • UCC14141-Q1
    • Aislamiento: Reforzado
    • Tensión de entrada (V): 12 (10.8 a 13.2)
      (8 a 18 para un amplio rango)
    • Tensión de salida (V): 25 (18 a 25)
    • Potencia de salida (W): 1.5; 1 para un amplio rango
  • UCC14341-Q1
    • Aislamiento: Reforzado
    • Tensión de entrada (V): 15 (13.5 a 16.5)
    • Tensión de salida (V): 25 (18 a 25)
    • Potencia de salida (W): 1.5

Funciones
  • Diseño probado que proporciona polarización aislada y accionamiento aislado para interruptores de carburo de silicio de alta potencia en inversores de tracción
  • Funciones de protección avanzadas en la calificación de la seguridad funcional de la facilidad de conducción
  • El alto aislamiento de RMS de 3 kV permite su uso en trenes motrices de 800 V
  • Conversión aislada completa para +15 V/-5 V en un solo IC
  • Convertidor simple de 24 V regulado con el rango completo de tensión de la batería de automóvil
Opciones de tensión de salida PMP22817.1 PMP22817.2 PMP22817.3
Tensión de entrada (Min) (V) 6 21 21
Tensión de entrada (Máx) (V) 42 27 27
Tensión de salida (Nom) (V) 24 15 -5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .13 .15 .15
Potencia de salida (W) 3.12 2.25 .75
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Sepic- CCM Full Bridge- Phase Shifted Full Bridge- Phase Shifted
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT256A.PDF (2593 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMA65.PDF (298 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMA64.PDF (127 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMA67.ZIP (1235 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG51.ZIP (655 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMA66.PDF (1381 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMA63.PDF (325 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC14240-Q1Módulo CC-CC aislado de alta densidad de 2.0 W, entrada de 24 V, salida de 25 V, de > 3 kVRM

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC14141-Q1Módulo CC/CC automotriz aislado de alta densidad de 1.5 W, 12 V VIN, 25 V VOUT y 5 kVRMS

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC5871-Q1Controlador de puertas aislado para IGBT/MOSFET SiC de 30 A y 5.7 kV RMS, para aplicación automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC14341-Q1Módulo CC-CC aislado de alta densidad de 1.5 W, entrada de 15 V, salida de 25 V, de >5 kVrms para au

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC5870-Q1Controlador de puerta aislada monocanal de 30 A y 3.75 kVrms con seguridad funcional para IGBT/SiC p

Hoja de datos: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5156H-Q1Controlador elevador, de retorno y SEPIC no síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz y amplio espectro ale

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Automotive SPI Prog. Gate Driver & Bias Supply W/ Int. Transformer Ref. Design (Rev. A) PDF | HTML 29/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos