TCAN4550EVM

TCAN4550-Q1 Controlador CAN FD con módulo de evaluación de transceptor integrado

TCAN4550EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM se puede utilizar para evaluar la solución de controlador y transceptor TCAN4550 SPI a CAN FD.  Se puede acceder fácilmente a las señales del bus CAN a través de un conector DB9 (o a través de los pines del cabezal), y se puede acceder a la interfaz digital (líneas SPI más GPIO) a través de un único cabezal de doble fila.  Los relojes de entrada al dispositivo pueden proceder de un cristal integrado o de una fuente de reloj externa de un solo extremo.

Funciones
  • Proporciona acceso al bus CAN, SPI, reloj y a todas las señales GPIO
  • La entrada de reloj se puede configurar para el cristal integrado o la fuente de reloj externa
  • La terminación del bus CAN se puede habilitar/deshabilitar a través de puentes
  • Los LED de estado indican el estado de alimentación de la placa y los estados de los pines GPIO
Chips base del sistema (SBC)
TCAN4550 Controlador CAN FD con transceptor integrado TCAN4550-Q1 Chip básico del sistema (SBC) con controlador CAN FD y transceptor integrados de calidad automotriz

 

Transceptores CAN
TCAN4551-Q1 Controlador de velocidad de datos flexible (CAN FD) de la red de área de control con transceptor int
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 Controlador CAN FD con módulo de evaluación de transceptor integrado

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TCAN4550EVM TCAN4550-Q1 Controlador CAN FD con módulo de evaluación de transceptor integrado

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Controlador o biblioteca

SLLC469 — TCAN4550 Demo Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Chips base del sistema (SBC)
TCAN4550 Controlador CAN FD con transceptor integrado TCAN4550-Q1 Chip básico del sistema (SBC) con controlador CAN FD y transceptor integrados de calidad automotriz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-CANFD-LIN Módulo enchufable SPI a CAN FD SBC + transceptor LIN BoosterPack™ TCAN4550EVM TCAN4550-Q1 Controlador CAN FD con módulo de evaluación de transceptor integrado
Opciones de descarga

SLLC469 TCAN4550 Demo Software

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 28/07/2020
Productos
Chips base del sistema (SBC)
TCAN4550 Controlador CAN FD con transceptor integrado TCAN4550-Q1 Chip básico del sistema (SBC) con controlador CAN FD y transceptor integrados de calidad automotriz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-CANFD-LIN Módulo enchufable SPI a CAN FD SBC + transceptor LIN BoosterPack™ TCAN4550EVM TCAN4550-Q1 Controlador CAN FD con módulo de evaluación de transceptor integrado

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc469 or www.ti.com/lit/xx/sllc469b/sllc469b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC469. Please update any bookmarks accordingly.
Herramienta de diseño

SBC-MCU-POWER-DESIGN — Matriz interactiva de compatibilidad de potencia para dispositivos de protocolo de bus y MCU de TI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Chips base del sistema (SBC)
TCAN11623-Q1 Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 3.3 V, 70 mA, de calidad automotriz TCAN11625-Q1 Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 5 V, 100 mA, de calidad automotriz TCAN1164-Q1 Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz TCAN1167-Q1 Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz TCAN2410-Q1 Chip básico del sistema (SBC) CAN automotriz con velocidad de datos flexible (FD) y regulador buck TCAN2411-Q1 Chip básico de sistema (SBC) CAN FD automotriz con red parcial y regulador buck TCAN2450-Q1 Chip base de sistema (SBC) automotriz con CAN FD compatible con mejora de señal (SIC) y reg. buck TCAN2451-Q1 Chip de base de sistema (SBC) SIC CAN FD con regulador buck y red parcial para automoción TCAN2845-Q1 Chip de base de sistema (SBC) CAN FD automotriz con conexión parcial a red TCAN2847-Q1 Chip base de sistema (SBC) CAN FD y LIN automotriz con conexión parcial a red TCAN2855-Q1 Chip de base de sistema (SBC) CAN FD SIC automotriz con conexión parcial a red TCAN2857-Q1 Chip automotriz básico del sistema CAN FD y LIN (SBC) con conexión a red parcial TCAN4550 Controlador CAN FD con transceptor integrado TCAN4550-Q1 Chip básico del sistema (SBC) con controlador CAN FD y transceptor integrados de calidad automotriz TLIN1028-Q1 Transceptor de red de interconexión local (LIN) con regulador de tensión integrado para automoción TLIN1431-Q1 SBC LIN de automoción para sistemas de 12 V con VREG y vigilancia integrados
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TCAN1162EVM TCAN1162 Transceptor CAN con pin de ACTIVACIÓN y módulo de evaluación LDO integrado TCAN1167EVM Módulo de evaluación TCAN1167-Q1 para chip base de sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia TCAN24XXEVM Módulo de evaluación TCAN24xx TCAN284XEVM Módulo de evaluación TCAN284x TCAN4550EVM TCAN4550-Q1 Controlador CAN FD con módulo de evaluación de transceptor integrado TLIN1028EVM Chip básico del sistema LIN TLIN1028 con módulo de evaluación de restablecimiento de LDO y MCU integ TLIN1431EVM Módulo de evaluación TLIN1431-Q1 con red de interconexión local (LIN) con WAKE, interruptor de lado
Iniciar Opciones de descarga

SBC-MCU-POWER-DESIGN Matriz interactiva de compatibilidad de potencia para dispositivos de protocolo de bus y MCU de TI

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 26/01/2026

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

Productos
Chips base del sistema (SBC)
TCAN11623-Q1 Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 3.3 V, 70 mA, de calidad automotriz TCAN11625-Q1 Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 5 V, 100 mA, de calidad automotriz TCAN1164-Q1 Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz TCAN1167-Q1 Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz TCAN2410-Q1 Chip básico del sistema (SBC) CAN automotriz con velocidad de datos flexible (FD) y regulador buck TCAN2411-Q1 Chip básico de sistema (SBC) CAN FD automotriz con red parcial y regulador buck TCAN2450-Q1 Chip base de sistema (SBC) automotriz con CAN FD compatible con mejora de señal (SIC) y reg. buck TCAN2451-Q1 Chip de base de sistema (SBC) SIC CAN FD con regulador buck y red parcial para automoción TCAN2845-Q1 Chip de base de sistema (SBC) CAN FD automotriz con conexión parcial a red TCAN2847-Q1 Chip base de sistema (SBC) CAN FD y LIN automotriz con conexión parcial a red TCAN2855-Q1 Chip de base de sistema (SBC) CAN FD SIC automotriz con conexión parcial a red TCAN2857-Q1 Chip automotriz básico del sistema CAN FD y LIN (SBC) con conexión a red parcial TCAN4550 Controlador CAN FD con transceptor integrado TCAN4550-Q1 Chip básico del sistema (SBC) con controlador CAN FD y transceptor integrados de calidad automotriz TLIN1028-Q1 Transceptor de red de interconexión local (LIN) con regulador de tensión integrado para automoción TLIN1431-Q1 SBC LIN de automoción para sistemas de 12 V con VREG y vigilancia integrados
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TCAN1162EVM TCAN1162 Transceptor CAN con pin de ACTIVACIÓN y módulo de evaluación LDO integrado TCAN1167EVM Módulo de evaluación TCAN1167-Q1 para chip base de sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia TCAN24XXEVM Módulo de evaluación TCAN24xx TCAN284XEVM Módulo de evaluación TCAN284x TCAN4550EVM TCAN4550-Q1 Controlador CAN FD con módulo de evaluación de transceptor integrado TLIN1028EVM Chip básico del sistema LIN TLIN1028 con módulo de evaluación de restablecimiento de LDO y MCU integ TLIN1431EVM Módulo de evaluación TLIN1431-Q1 con red de interconexión local (LIN) con WAKE, interruptor de lado

Información de la versión

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TCAN4x5x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 22/03/2019
Nota sobre la aplicación Understanding LDO Performance in the TCAN4550-Q1 3/05/2019
Guía del usuario TCAN45xx Software User's Guide 3/05/2019
Nota sobre la aplicación TCAN4550 Watchdog Configuration Guide 1/05/2019
Guía del usuario SPI to CAN FD SBC + LIN Transceiver BoosterPack User's Guide 1/04/2019
Certificado TCAN4550EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.