TIDA-00653

Diseño de referencia del convertidor bidireccional no aislado para aplicaciones de carga de baterías

TIDA-00653

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00653 es un diseño de referencia de convertidor bidireccional no aislado de 48 a 12 V para aplicaciones de batería de 48 V habilitado por el controlador de alimentación digital UCD3138. El diseño tiene la flexibilidad de funcionar tanto en una topología de modo de transición ZVS para optimizar la eficiencia en carga ligera, como en una topología de conmutación dura para un diseño de sistema sencillo. El convertidor bidireccional dispone de eliminación automática de fases, compensación para cargas ligeras y optimización adaptativa del tiempo muerto para obtener un aumento de la eficiencia superior al 96 %. Gracias a las importantes mejoras de eficiencia, se reducen las pérdidas de calor y no se necesita refrigeración por aire o líquido en las aplicaciones automotrices. Además, el uso del controlador de alta frecuencia de control UCD3138 y la máquina de estados basada en hardware permiten un factor de forma pequeño y liberan la CPU del sistema para otras funciones como la gestión de la batería.

Funciones
  • Modo de transición ZVS para una mayor eficiencia con cargas ligeras
  • Batería de reserva de latencia casi nula (<9 µs) para evitar perturbaciones eléctricas en sus aplicaciones
  • Eficiencia del 96 % en amplias condiciones de funcionamiento para un tiempo de funcionamiento de la batería líder en el sector.
  • Volumen reducido del filtro EMI para un diseño compacto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBM6.PDF (3695 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRL79.PDF (87 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVV8.ZIP (25008 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC18.ZIP (5340 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRL78.PDF (889 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

AC/DC controllers

UCD3138128Controlador digital altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV1117Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138064Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC2G34Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV3202Comparador doble de 5.5 V, alta velocidad, con inserción y extracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27201AControlador de compuerta de medio puente de 120 V y 3 A con UVLO de 8 V, manipulación de tensión neg

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas AND

SN74AHC1G08Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 2 V a 5.5 V de alta velocidad (9 ns)

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2211AAmplificador operacional de precisión con ruido de 1,1 nV/√rtHz y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138128AControlador digital altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138A64Controlador digital altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138064AControlador digital altamente integrado para alimentación aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138AControlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

SN65HVD233Transceptor CAN de 3.3 V con modo de espera, con circuito de retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17570Q5BMOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 0.92 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

UCD3138FW-BIDI — Bi-Directional Firmware

UCD3138 non isolated bi-directional switching converter quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a Wide Vin non isolated bi-directional topology by providing all-inclusive firmware with ZVS Transition mode support.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
AC/DC controllers
UCD3138 Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00653 Diseño de referencia del convertidor bidireccional no aislado para aplicaciones de carga de baterías
Opciones de descarga

UCD3138FW-BIDI Bi-Directional Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 27/07/2023
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
AC/DC controllers
UCD3138 Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00653 Diseño de referencia del convertidor bidireccional no aislado para aplicaciones de carga de baterías

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc64 or www.ti.com/lit/xx/tidcc64c/tidcc64c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCC64. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Bidirection DC-DC Converter Design Guide 18/03/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.