TIDA-010274

Diseño de referencia de transceptor de muestreo de RF discreto de grado espacial

TIDA-010274

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia incorpora un convertidor digital a analógico doble de 10 GSPS y un convertidor analógico a digital doble de 5 GSPS con balunes activos en la interfaz de RF que admite hasta la banda X. El diseño también incorpora una tarjeta secundaria de reloj de grado espacial y una tarjeta secundaria de solución de alimentación de grado espacial.

Funciones
  • Solución de transceptor de muestreo de RF 2T2R que admite hasta la banda X
  • El amplio ancho de banda admite hasta 5 GHz
  • La solución de reloj de placa secundaria proporciona relojes de muestreo y relojes FPGA
  • La solución de alimentación de placa secundaria proporciona una solución de alimentación de bajo ruido para todos los dispositivos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF70A.PDF (896 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

PLL y sintetizadores de RF

LMX2694-SEPSintetizador RF de banda ancha PLLatinum™ de 15 GHz endurecido contra la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF

TRF0108-SEPAmplificador de RF tolerante a la radiación, de casi CC a 12 GHz, diferencial a de un único extre

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7H1111-SEPRegulador de caída baja (LDO) de RF de 1.5 A, ruido ultrabajo, rechazo de ondulación de la fuente

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF

TRF0208-SEPAmplificador de RF totalmente diferencial, tolerante a la radiación, de casi CC a >8 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)

TPS7H4011-SEPConvertidor reductor sincrónico de 12 A con entrada de 4.5 V a 14 V y tolerancia a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC12DJ5200-SEPADC con tolerancia a la radiación, 30 krad, 12 bits, doble de 5.2 GSPS o único de 10.4 GSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04832-SEPLimpiador de fluctuaciones de reloj JESD204C de 3.2 GHz, 30 krad, nivel de ruido ultrabajo y 15 sali

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC39RF10-SEPConvertidor digital a analógico RF de 12 GHz, 10.4 GSPS, dos canales, 16 bits y 30 krad tolerante

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7H1210-SEPRegulador lineal negativo de 1 A, entrada de -3 V a -16.5 V, resistente a la radiación en plástico m

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Space-Grade Discrete RF Sampling Transceiver Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 12/06/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.