TIDA-050001

Diseño de referencia de protección contra ESD HDMI 2.0

TIDA-050001

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es para mostrar dos formas distintas de proteger las líneas TMDS de los controladores y retemporizadores HDMI 2.0 de las descargas electrostáticas (ESD). El estándar HDMI se utiliza en muchas aplicaciones, desde decodificadores hasta portátiles y televisores. Dado que estos puertos son casi siempre externos, son susceptibles a un evento de ESD. Las señales HDMI 2.0 de alta velocidad significan que los controladores no pueden integrar una buena protección ESD en el IC, por lo que se necesita un dispositivo de protección ESD discreto. Los controladores HDMI también suelen ser extremadamente sensibles, lo que significa que la protección contra ESD tiene que ser de fijación ultrabaja. Este diseño revisará los datos de cumplimiento con HDMI 2.0 iniciales para dos configuraciones, las pruebas de ESD realizadas en cada placa y los datos finales de cumplimiento con HDMI 2.0 después de las pruebas. Para obtener más información sobre la protección de los otros 5 pines en el conector HDMI, consulte la nota técnica Protección ESD para aplicaciones HDMI.

Funciones
  • Ayuda a cumplir con HDMI 2.0
  • Superior a la protección IEC 61000-4-2 Nivel 4 (±8 kV)
  • Proporciona la tensión de fijación ultrabaja necesaria para proteger los controladores HDMI sensibles
  • Compatibilidad con DP159 y TMDS181
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE62.PDF (1822 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWI6.PDF (59 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWI5.PDF (202 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWI8.ZIP (861 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEQ4.ZIP (1970 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWI7.PDF (1476 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWI4.PDF (137 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Concentradores y controladores USB

TUSB3410Puerto serie UART, I2C e IrDA a puente USB

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

ESD224Diodo de protección ESD cuádruple de 0.5 pF, ±3.6 V, ±12 kV para USB y HDMI

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI

TMDS181Temporizador HDMI 2.0 TMDS de 6 Gbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74AUP1G04Inversor único de baja potencia de 0.8 V a 3.6 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74201Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1.5 A, VIN baja (0.8 V), ruido bajo y PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3808Supervisor de corriente quiescente baja con retardo programable y reinicio manual

Hoja de datos: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62150AConvertidor reductor de 3 a 17 V, 1 A y 3 MHz con control DCS en paquete QFN de 3x3

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI

SN65DP159Temperatura de funcionamiento de -40 ºC a 85 ºC de DP++ 1.1 de 6 Gbps a retemporizador HDMI 2.0

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño HDMI 2.0 ESD Protection Reference Design 6/04/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TMDS181RGZEVM Módulo de evaluación del TMDS181, un retemporizador TMDS de 6 Gbps en encapsulado RGZ

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.