TIDEP-01022

Diseño de referencia de compuertas para automoción

TIDEP-01022

Archivos de diseño

Información general

Las tendencias automotrices evolucionan rápidamente y, como resultado, se utilizan nuevas arquitecturas de puertas de enlace basadas en zonas y dominios para manejar de manera eficiente la creciente cantidad de datos que entran y se desplazan a través del vehículo y que se envían a la nube. Una puerta de enlace de dominios (o zonal) que funcione correctamente facilita el movimiento de datos entre ECU dentro de un dominio o zona funcional y la puerta de enlace centralizada. La puerta de enlace centralizada mueve los datos de forma segura entre numerosos dominios o zonas del vehículo.

Este diseño de referencia de puerta de enlace (GCARD) automotriz TIDEP-01022 es un diseño detallado de PCB de 8 capas, fácil de usar para usar como controlador centralizado, de dominio o zonal y se basa en nuestros procesadores Jacinto™ 7 DRA821. Sirve como punto de partida para que los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores de nivel 1 creen fácil y rápidamente una solución DRA821 totalmente funcional en el sector automotriz.

Los procesadores DRA821 son SoC heterogéneos de alto rendimiento que integran conectividad automotriz heredada (LIN y CAN) e interfaces de alta velocidad, como PCIe, USB, un conmutador Gigabit Ethernet de 4 puertos, así como numerosas funciones de seguridad y protección.

Este diseño utiliza una arquitectura de alimentación PMIC (TPS6594x) única con OSPI, eMMC y memoria LPDDR4 integradas, así como funcionalidad de depuración. La placa tiene conectores de hardware que muestran y son compatibles con un amplio conjunto de protocolos de comunicación, incluidos cinco puertos Ethernet, 10 puertos CAN-FD, cuatro puertos LIN y un conector PCIE. También se han incluido cabezales para un fácil acceso a protocolos en serie como SPI, UART, GPIO y I²C.

Los altos niveles de integración en los procesadores DRA821 ayudan a reducir los costos del sistema y hacen que el dispositivo sea útil en una amplia variedad de casos de uso de puertas de enlace.

En el manual de datos de DRA821 se dispone de más información sobre las capacidades disponibles del dispositivo, los periféricos y las funciones de seguridad y protección funcional.

Funciones
  • Conmutador Ethernet integrado y conmutador Ethernet externo con conectores automotrices
  • Conéctese a PCIe, OSPI, eMMC y Multi CAN/LIN matriz con función de activación
  • 3200 mt/s LPDDR4
  • Respuesta de CAN temprana
  • Administración de potencia optimizada a través de TPS6594x
  • Pila de aplicaciones de puerta de enlace (AutoSAR)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEX0A.PDF (606 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM740.ZIP (227 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM739.PDF (336 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM742.ZIP (3704 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFY2.ZIP (862 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM741.PDF (141 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM738.PDF (892 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Capa física (PHY) Ethernet

DP83TG720S-Q1PHY Ethernet para automoción con RGMII y SGMII 1000BASE-T1

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62810MConvertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 4 A en encapsulado QFN de 2 mm × 3 mm con temperatura extendi

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

DRA821USoC con Arm® Cortex®-A72 doble, Ethernet de 4 puertos y PCIe de 4 carriles para redes e informáti

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62810-Q1Convertidor reductor automotriz de 2.75 V a 6 V, 4 A, en encapsulado QFN con flancos humectables de

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores LIN

TLIN1022-Q1Transceptor doble de red de interconexión local (LIN) con tiempo de espera de estado dominante

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61088Convertidor elevador síncrono totalmente integrado de 10 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5141Controlador reductor síncrono con rango de entrada amplio y baja IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22965Interruptor de carga de 5.7 V, 6 A, 16 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida op

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1046-Q1Transceptor CAN doble de alta velocidad de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Automotive and IoT Gateway Ref Design Based on the Jacinto DRA821 Processor (Rev. A) PDF | HTML 30/12/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.