TIPD165
Diseño de referencia de detección de corriente aislada y basada en derivación
TIPD165
Información general
This verified reference design implements isolated current sensing data acqusition based on AMC1304M25 isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator and TMS320F28377D microcontroller. This design was made for shunt-based current measurement applications which require excellent galvanic isolation and accuracy, such as industrial motor drives, photovoltaic inverters and energy metering. It is capable of measuring load currents from -10 A to +10 A with better than 0.3% uncalibrated accuracy, and it also provides dual functionality of a high resolution channel and an additional over-current or short-circuit detection channel. Design functionality and performance were verified against the circuit design goals by fabricating three PCBs and measuring results for DC and AC input signals.
Funciones
- Verified design contains theory, component selection, TINA-TI simulation, measured results, PCB layout and modifications
- Galvanically-isolated current sensing
- 16-bit output at 78.1 kSPS
- ±10 A at < 0.3% (uncalibrated accuracy)
- 78-dB SNR (min)
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
TMS320F28075 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA y SDFM
TMS320F28076 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA, CLB y SDFM
TMS320F28375S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF
TMS320F28374S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits
TMS320F28379D-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB,
TMS320F28376S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits
TMS320F28378S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1
AMC1304M05 — Modulador aislado reforzado, entrada de ±50 mV, detección de corriente de precisión con LDO
AMC1304M25 — Modulador aislado reforzado, entrada de ±250 mV, detección de corriente de precisión con LDO
TMS320F28075-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA y SDFM
AMC1305M25 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión
AMC1305M05 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV
TMS320F28374D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits
TMS320F28377D-EP — MCU C2000™ de 32 bits de producto mejorado, con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1 MB, E
TMS320F28376D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits
TMS320F28378D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1
TMS320F28377D-Q1 — MCU C2000™ 32 bits aut. c/800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, flash de 1024 KB, EMIF y ADC 16 bits
TMS320F28375S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit
TMS320F28377S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit
TMS320F28379S — MCU C2000™ 32 bits c/400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC 16 bit
TMS320F28377S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF
TMS320F28375D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit
TMS320F28377D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit
TMS320F28379D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) | 13/07/2020 | |||
| Guía del usuario | Isolated, Shunt-Based Current Sensing Reference Design (TIPD165) (Rev. A) | PDF | HTML | 21/11/2014 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.