TIDM-BIDIR-400-12
雙向 400-V/12-V DC/DC 轉換器參考設計
TIDM-BIDIR-400-12
概覽
雙向 400V-12V DC/DC 轉換器參考設計是隔離式雙向 DC-DC 轉換器的微控制器式實作。 具備同步整流的相移全橋 (PSFB) 可在降壓模式下,控制從 400V 匯流排/電池到 12V 電池的功率流;而推拉級則是在升壓模式下,控制從低電壓電池到高電壓匯流排/電池的反向功率流。 在此實作中,雙向功率流的閉合迴路控制是使用位於 LV 側的德州儀器 32 位元微控制器 TMS320F28035 進行實作。此數位控制器系統可執行進階控制策略,以最佳方式控制不同條件下的功率級,而且還可提供系統級智慧,在運作模式和 PWM 切換模式之間安全地無縫轉換。
特點
- 以 TMS320F28035 微控制器為基礎的數位控制隔離式雙向 DC/DC 轉換器
- 雙向的 300W 額定輸出運作
- 高電壓 DC 輸入:200-400V
- 低電壓 DC 輸出:9-13.5V(額定 12V)
- 降壓和升壓模式之間無縫地即時轉換
- 完整的軟體封裝(請參閱下方連結,了解軟體下載說明)
汽車
已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。
設計檔案與產品
設計檔案
下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。
產品
設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計指南 | Bidirectional DC-DC Converter Design Guide | 2015/9/1 | |||
| 白皮書 | Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future | 2018/7/27 | ||||
| 白皮書 | Driving the green revolution in transportation | 2016/9/23 |