FPD-Link SerDes

在車用系統中以較少線路傳輸高解析度且未壓縮的資料。
檢視所有產品

依類別瀏覽

運用 FPD-Link™ 串聯器和解串器簡化高解析度訊號設計及傳送,適用於車用系統中各種視訊介面,包括用於先進駕駛輔助系統 (ADAS) 攝影機和車載資訊娛樂系統顯示器。我們的 FPD-Link 攝影機 SerDes 透過單一低延遲纜線支援未壓縮視訊、控制及電源。我們的 FPD-Link 顯示器 SerDes 支援 Full 1080p、2k 及 3k HD 顯示器,以及裝置上 HDCP 金鑰,同時提供可調式等化,以補償纜線老化和溫度變化。

依特徵及色彩深度選擇


FPD-Link™ 攝影機 SerDes

為先進駕駛輔助系統與自動車設計縮小系統尺寸,同時最佳化攝影機設計的高速資料傳輸。

FPD-Link™ 顯示器 SerDes

加強車用顯示器的系統性能與功能。

Technical Resources

什麼是 FPD-Link™ 介面?<br />

本影片說明 FPD-Link 技術的基礎知識,其中包括平行資料介面、序列化/反序列化、高速序列通道及雙向通訊。
Technical article

How to choose a power supply for an automotive camera module

了解可用於為車用攝影機模組供電的三種策略:完全離散、完全整合及部分整合
Technical article

3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I

了解如何利用單一處理器介接多個顯示面板,藉以降低新一代車載資訊娛樂系統的成本與複雜性

支援軟體

Analog LaunchPad™ 軟體

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
參考設計

適用於閘道、輔助和自動化駕駛系統的汽車領域控制器參考設計

現今在路上的分散式車輛架構採用個別 ECU,缺乏處理能力與高速介面,不足以應對新興汽車架構的複雜任務與資料傳輸需求。更高階的功能需要 DMIPS、資料頻寬與電源效率的適當組合。我們 Jacinto™ 7 處理器系列中的 DRA829V 和 TDA4VM 處理器可提供這些架構所需的必要性能、電源和汽車介面。

此汽車參考設計可實現網域架構,同時展現 DRA829V 和 TDAV4M SoC 的性能。這款 8 層 PCB 設計經過最佳化,可降低成本並縮短上市時間,是評估具有全功能網域控制器電路板的 Jacinto 7 處理器的絕佳方式,同時可實現包括乙太網路、CAN-FD 和 PCIe (...)

參考設計

適用於車載資通訊系統車頭元件的 MIPI ® DSI 至 OLDI/LVDS 橋接器參考設計

此參考設計提供了兩種顯示介面選項:一種是帶有 MIPI® DSI 輸出的汽車處理器,另一種是帶有 OpenLDI (OLDI) / LVDS 輸入的汽車資訊娛樂視頻顯示面板。該參考設計提供了兩種變體。設定一將晶片系統 (SoC) DSI 視訊輸出訊號轉換為 OLDI/LVDS 視訊訊號,然後直接連接至整合式顯示器應用的面板上。設定二採用 FPD-Link III SerDes 技術,I²C 透過長纜線將 OLDI/LVDS 視訊訊號及 I²C 控制訊號傳送至面板,以供遠端顯示器應用使用。