I2C、I3C 與 SPI IC
I2C 訊號最佳化,提升系統可靠性並擴展系統功能
依類別瀏覽
運用我們穩健的 I2C/I3C 緩衝轉換器、I/O 擴展器與交換器產品組合,降低設計成本並簡化 I2C/I3C 匯流排。這些裝置皆提供廣泛的電壓範圍及小型業界標準封裝,在各種應用領域均能無縫實作。
用於強健通訊的雙向 I2C 隔離器
相關類別
I2C 隔離器
為何選擇我們的 I2C IC
強化您的設計
我們的產品提供多種功能,例如多通道計數、小型封裝和電壓供應電壓範圍,既達到您的設計需求,同時也符合 I2C 需求。
在裝置間進行安全通訊
具備位準移位、熱插入、100 kHz 至 12,500 kHz 頻率的頻率範圍以及安全濾波器等特色,讓我們的裝置能提供安全的通訊功能。
縮減設計成本
我們的 l2C 及 I3C 裝置產品組合是專為提供可靠的解決方案而設計,不僅能減少外部零組件數量及耗電量,同時能節省電路板空間,並降低設計成本。
Technical Resources
TI Precision Labs 訓練影片
開始 I2C 系列以了解 I2C 標準、資料協定基礎與使用的實體訊號,以及如何將轉換器與緩衝器裝置運用在解決應用層級問題上。
Application note
Understanding the I2C Bus (Rev. A)
I2C 匯流排是一種非常普及且強大的匯流排,適用於不同周邊設備間的通訊。了解 I2C 匯流排實際運作方式。
BODY ELECTRONICS & LIGHTING
車用區域和車體網域控制器中的 I/O 管理
車用區域和車體網域控制器中的 I/O 管理
現代車用 ECU 在維持精簡且可預測的系統行為之餘,亦帶動了對更多通用輸入/輸出 (GPIO) 資源的需求。我們的 GPIO 擴展器為數位輸入與輸出擴充提供了具備可擴展性且確定性的解決方案;而多開關偵測介面 (MSDI) 裝置則在空間受限的 ECU 設計中,提供了功能豐富的自主開關監測功能。
優點:
- 具備功能安全性
- 透過內建功能,將電路板空間最小化,並減少使用 MCU 針腳
- 透過進階保護與診斷功能,提升系統可靠性
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-020094 – 48V 區域參考設計
- TIDA-020079 – 區域參考設計
- TIDA-00296 – 汽車車身控制模組驅動器參考設計
產品
- TXE8124-Q1 – Automotive 24-bit SPI bus I/O expander with interrupt, reset, and I/O configurable registers
- TIC12400-Q1 – 具有 SPI 和整合式 ADC 的車用 35-V 多開關偵測介面 (MSDI)
- TCA9539A-Q1 – 具有中斷、重設及配置暫存器的車用 16 位元 1.65 至 5.5V I²C/SMBus I/O 擴展器
硬體開發
- TXE81XXEVM – TXE81XX 評估模組
- TIC12400EVM-KIT – 適用於 TIC12400-Q1 24 路輸入多開關偵測介面的評估模組套件
- IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 擴展器評估模組
Data Center & Enterprise
TI 的 I2C、I3C 和 SMBus 產品有助於提供高效的數據中心與企業解決方案。
TI 的 I2C、I3C 和 SMBus 產品有助於提供高效的數據中心與企業解決方案。
- TI 的 I2C 緩衝器透過熱插入/插拔等功能協助維護訊號完整性,以防止鎖定的發生。
- 我們的 I2C 開關可消除具有多個光學模組的設計中經常出現的位址匯流排衝突。
- 我們的 I2C 電平移位器透過 0.85V 至 5.5V 的電壓電平轉換,協助解決數據中心與企業應用中 I2C 匯流排裝置的電壓電平不相符問題。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-01608 – 具有整合分流電阻器和 I2C 介面的隔離電流感測參考設計
硬體開發
- IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 擴展器評估模組
設計工具和模擬
- I2C-DESIGNER – I2C 設計工具
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® for TI 設計與模擬工具
Factory automation & control
透過整合 I2C 裝置將工廠自動化與控制設計的效率最佳化。
透過整合 I2C 裝置將工廠自動化與控制設計的效率最佳化。
- TI 的 I2C 緩衝器和電纜延伸裝置可滿足在 400kHz 下的 20m 長距離通訊需求。
- 我們的 I2C 通用型輸入/輸出 (GPIO) 擴展器可支援多達 24 個 I/O,同時也採用小型封裝,提供在成本上具有競爭力的解決方案。
- 我們的 I2C 電平移位器透過 0.85V 至 5.5V 的電壓電平轉換,協助解決工廠自動化與控制設計中 I2C 匯流排裝置的電壓電平不相符問題。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-060013 – 適用於 I2C 範圍擴展的參考設計:I2C 至 CAN
- TIDA-00403 – 使用 TLV320AIC3268 miniDSP 轉碼器的超音波距離量測參考設計
- TIDA-00580 – 通過車規認證的 16 位元旋轉相位差編碼器參考設計
硬體開發
- IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 擴展器評估模組
軟體開發
- I2C-DESIGNER – I2C 設計工具
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® for TI 設計與模擬工具
Wired networking
透過 I2C 和 I3C 裝置,為有線網路應用提供更快的速度、更高的穩定性及可靠性。
透過 I2C 和 I3C 裝置,為有線網路應用提供更快的速度、更高的穩定性及可靠性。
- 我們的裝置支援最高相容 I3C 標準的資料傳輸速率 (12.5MHz),可為路由器和數據中心交換器等有線介面應用提供快速通訊。
- 透過我們裝置中的可編程功能(例如輸出驅動強度和可閂鎖中斷),可為您的有線網路應用提供穩定性。
- TI 的裝置產品組合具備軟體重設呼叫、熱插拔功能和匯流排故障恢復等安全功能,可為您的有線網路設計提供可靠性。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-00269 – Gigabit 乙太網路鏈路聚合器參考設計
硬體開發
- IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 擴展器評估模組
軟體開發
- I2C-DESIGNER – I2C 設計工具
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® for TI 設計與模擬工具
Design & development resources
設計工具
I2C 設計工具
使用 I2C 設計工具快速解決 I2C 設計中在定址、電壓位準和頻率方面的衝突。輸入主裝置和從屬裝置的參數,自動產生 I2C 樹狀結構,或輕鬆建置自訂解決方案。此工具將協助設計人員節省時間並符合 I2C 標準,提供關於偵錯缺失確認、選擇上拉電阻以及滿足 I2C 匯流排最大電容負載的指導。
模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
新產品
Automotive 24-bit SPI bus I/O expander with interrupt, reset, and I/O configurable registers
約略價格 (USD)1ku |0.558