RS-232 收發器

提升系統防護與資料速率,同時減少耗電量
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的收發器產品組合提供高靜電放電保護,以強化 RS-232 訊號可靠性。我們的整合式裝置電壓範圍最低可達 1.8 V,並提供各種通道配置和資料速率,可在嚴苛環境中提供可靠通訊。

依類型選擇


高 ESD 收發器

使用我們的 RS-232 收發器和整合式 IEC-ESD 61000-4-2,支援最高 ±15-kV 氣隙放電、±8-kV CDM 和 ±15-kV HBM,為嚴苛環境進行設計並節省電路板空間。

高資料速率收發器

使用具備多種通道配置的 RS-232 收發器,為需要高達 1 Mbps 資料速率的應用進行最佳化。

低電壓收發器

以採用 QFN 封裝,體積只有 16 mm2 且與 1.8-V 處理器介面相容的 RS-232 收發器,為小型電池供電應用進行設計。

為何選擇我們的 RS-232 產品組合?

強化訊號可靠性
輕鬆執行
提供符合成本效益的解決方案

Technical Resources

Application note

RS-232 Glossary and Selection Guide

本文件概述了 RS-232 標準,提供了關鍵電氣和時序規格的說明,並提供了一個選擇指南,可協助您爲特定應用選擇正確的 RS-232。
Technical article

How to choose a TVS diode for RS-232, RS-485 and CAN based on voltage ratings

了解 RS-232、RS-485 和控制器區域網路 (CAN) 應用的電壓參數與適當 TVS 二極體類型。
Technical article

Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet?

瞭解為何多數 RS-232 新裝置至少有一個主動電流或電源規格,但許多裝置卻沒有。


Design & development resources

開發板

TRS3122E:RS-232 收發器 BoosterPack™ 插入式模組

BOOSTXL-RS232 是用於 TI LaunchPad™ 開發套件的 BoosterPack™ 外掛程式模組。BOOSTXL-RS232 利用業界第一款 1.8-V 無電感器低功耗 RS-232 收發器 TRS3122E,實現快速 RS-232 原型設計。此電路板配備 DB-9 連接器和 LaunchPad 開發套件的標準 40 針腳標頭。這些搭配一起後,可提供與 LaunchPad 開發套件和外部 RS-232 序列埠簡易連接的方式。BoosterPack 外掛程式模組也配備標頭,可讓 TRS3122E 的驅動器輸入與接收器輸出被指派至連接的 LaunchPad (...)

開發板

具有 ESD 保護功能的 TRS3232EIRGT 多通道 RS-232 線路驅動器/接收器評估模組

此評估模組可用於評估 RGT 封裝的 TRS3232E。在接頭或測試點中可使用所有訊號。也可存取電荷泵輸出 V+ 和 V-。電路板將端子區塊上的資料與控制 CMOS 邏輯位準介接到 RS-232 位準,並在 DB9 連接器上支援資料通道和流量控制通道。
開發板

TRS3122E:1.8V RS-232 收發器評估模組

TRS3122EEVM 是 TRS3122E 的評估模組,亦即 1.8V 的高速 RS-232 收發器。此模組可使用安裝的 DB-9 連接器和端子區塊進行裝置評估。電路板可設定為回送狀態進行非常簡單的評估,或是搭配診斷軟體運作,以便深入了解。