系統基礎晶片 (SBC)

運用我們經濟實惠且具電源效率的系統基礎晶片 (SBC) 將您的設計最佳化
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的 SBC 將控制器區域網路 (CAN)、具有彈性資料速率的控制器區域網路 (CAN FD)、具有訊號改善功能的控制器區域網路 (CAN SIC) 或具有電源供應元件的區域互連網路 (LIN) 收發器整合至單一封裝中。透過其他整合式功能強化您的設計,包括監視器、高壓側開關輸出 (HSS)、匯流排故障保護、裝置診斷,以及 CAN 或 LIN 收發器通道擴展功能。我們的 SBC 專為各種汽車與工業應用而設計。


一般用途

我們的通用 SBC 提供配備整合式無電池 (12V) 電壓穩壓器 (LDO) 和監控功能的 CAN 或 LIN 收發器,例如看門狗監視器、喚醒和高壓側開關。

中階

中階 SBC 提供配備整合式無電池 (12V) 電壓穩壓器(降壓及/或 LDO)和監控功能的 CAN 或 LIN 收發器,例如看門狗監視器、喚醒和高壓側開關。

進階

我們的進階 SBC 提供配備整合式無電池 (12V) 電壓穩壓器 (LDO) 的 CAN 收發器,該穩壓器具有 SPI 協定特定控制器和監視功能,例如看門狗監視器和喚醒。

相關類別


CAN 收發器

支援 CAN FD (靈活資料速率) 和 CAN SIC (訊號改善功能) 的高抗擾性與低放射 CAN 收發器

LIN 收發器

適合低速、短距離汽車應用的高抗擾性、低放射、AEC-Q100、單線耐用通訊收發器

SBC 相容性工具與精選產品

爲什麼要選擇我們的系統基礎晶片?

最佳化系統
節能
品質效能
靈活的設計

進一步了解我們的系統基礎晶片

SBC 產品組合概覽影片

本影片提供對系統基礎晶片 (SBC) 的深入了解,其中整合了收發器與電源管理元件。  我們將討論不同類別的 SBC,隨後將討論範例,展示如何運用此產品組合。


Technical Resources

CAN、LIN & SBC 概覽影片

啓動 CAN/LIN/SBC 系列以了解其標準,包括其實體層電氣訊號特性,以及框架結構和資料通訊協定。
Technical article

系統基礎晶片 101 - CAN、CAN FD 和 LIN SBC 入門指南 (Rev. A)

請閱讀此科技文章,其中描述了 CAN FD 和 LIN 型的 SBC,包括電源控制功能,以及將多個分離式裝置整合至單一解決方案的可行性。

使用 TCAN4550-Q1 系統基礎晶片執行 CAN 和 CAN FD

觀看此培訓影片,了解這兩個介面之間的差異,以及它們在現今既有系統中的配置方式。了解如何使用 TCAN4550-Q1 SBC 實作 CAN,與升級至 CAN FD。

Design & development resources

SBC 與 MCU 相容性矩陣

此互動式 GUI 工具提供 SBC 與支援之微控制器 (MCU) 的相容性矩陣。除考慮電源要求外,還可依匯流排協定和 MCU 篩選。
開發板

TCAN284x 評估模組

TCAN284XEVM 評估模組支援測試 TCAN284xx 和 TCAN285xx 系列裝置中的任何 CAN 和 LIN 整合式系統基礎晶片 (SBC)。電路板上提供所有 IC 訊號,並可透過電路板元件存取裝置功能。
開發板

TCAN24xx 評估模組

TCAN24XXEVM 可協助設計人員評估裝置性能,支援快速開發,並使用 CAN 系統基礎晶片 (SBC) 的 TCAN24xx-Q1 系列分析汽車控制器區域網路 (CAN) 系統,其中包括整合式 1A 降壓穩壓器輸出(3.3V 或 5V)、LDO 穩壓器輸出 (5V)、WAKE/ID 功能、HSS、監視器和 LIMP,以及可選的部分網路和訊號改善功能 (SIC)。
開發板

具有整合式收發器的 TCAN4550-Q1 CAN FD 控制器評估模組

EVM 可用於評估 TCAN4550 SPI 至 CAN FD 控制器與收發器解決方案。  可透過 DB9 接頭 (或透過標頭針腳) 輕鬆存取 CAN 匯流排訊號,而數位介面 (SPI 線路與 GPIO) 則可透過單一雙列標頭存取。  裝置的輸入時脈可能來自板載晶體或外部單端時脈來源。

開發板

具有整合式收發器的 TCAN4550-Q1 CAN FD 控制器評估模組

EVM 可用於評估 TCAN4550 SPI 至 CAN FD 控制器與收發器解決方案。  可透過 DB9 接頭 (或透過標頭針腳) 輕鬆存取 CAN 匯流排訊號,而數位介面 (SPI 線路與 GPIO) 則可透過單一雙列標頭存取。  裝置的輸入時脈可能來自板載晶體或外部單端時脈來源。