LIN 收發器
利用我們符合 AEC-Q100 標準、LIN 2.2a、ISO 17987-4 和符合 SAE J2602 規範的 LIN 收發器,開發精巧、耐用的設計。
依類別瀏覽
我們的 LIN 收發器具備單通道與多通道選項,並提供如喚醒/抑制等各種不同功能,並且支援最高 24-V 系統和 K-Line 應用。利用搭配業界標準 SOIC 和 VSON 提供的業界最小封裝 SOT,縮減電路板空間。利用我們的產品,在低速短距汽車應用中改善匯流排故障保護與放射,以提供單線通訊。
為何選擇我們的 LIN 收發器?
體積小巧
利用業界最小的封裝 SOT 以及業界標準 SOIC 與 VSON 封裝,縮減電路板空間。
絕佳的匯流排故障保護
利用可實現 45V 和 60V 匯流排故障保護的針腳對針腳解決方案,提升設計彈性,且可支援以 12V、24V 及以上執行的系統。
低放射
設計堅固耐用,且具有優異的 EMC 性能,超出原始設備製造商 (OEM) 的要求。
Technical Resources
Application note
LIN Protocol and Physical Layer Requirements (Rev. A)
LIN 網路是汽車中多點、低成本且執行容易的通訊匯流排。在多數應用中可做為 CAN 的子匯流排運作。此應用說明提供 LIN 技術的主要部分。
Application note
CAN and LIN transceiver low-power modes
隨著汽車越來越智慧化,電池耗電量也因採用電子電路數量增加而隨之增加。此報告說明 TI 在 CAN 和 LIN 應用中的低功耗模式。
Zone and body domain controller
開發 12V、24V 等系統,並實現最少排放量和最高的匯流排故障保護。
開發 12V、24V 等系統,並實現最少排放量和最高的匯流排故障保護。
對 12V 與 24V 系統皆提供針腳對針腳支援,打造多用途區域和車身領域控制器設計。我們的 LIN 收發器也具備優異的 EMC 性能,確保您的系統穩固可靠。
精選資源
參考設計
- TIDEP-01022 – 閘道車用參考設計
產品
- TLIN1021A-Q1 – 具抑制和喚醒功能的車用故障防護 LIN 收發器
- TLIN1022A-Q1 – 具顯性狀態逾時功能的車用雙區域互連網路 (LIN) 收發器
- TLIN2024A-Q1 – 具顯性狀態的車用四區域互連網路 (LIN) 收發器
Automotive lighting
設計低電磁放射的精巧照明系統
設計低電磁放射的精巧照明系統
隨著汽車照明不斷發展,縮小尺寸同時確保通訊可靠的需求變得相當重要。
我們的 LIN 收發器提供強大性能,和採用符合業界標準甚至更小包裝的卓越 EMC,專為您的精巧應用而設計。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-020029 – 汽車尾燈數位介面 LED 驅動模組參考設計
- TIDA-050040 – 適用於鹵素替換參考設計的車用 LED 車頭燈驅動器模組
產品
- TLIN1029A-Q1 – 具顯性狀態逾時的 TLIN1029A-Q1 區域互連網路 (LIN) 收發器
- TLIN1021A-Q1 – 具抑制和喚醒功能的車用故障防護 LIN 收發器
- TLIN1039-Q1 – 具顯性狀態逾時的區域互連網路 (LIN) 收發器
Car access and security systems
以領先業界的小型封裝,打造具備喚醒功能的節電汽車門禁系統。
以領先業界的小型封裝,打造具備喚醒功能的節電汽車門禁系統。
透過具備喚醒/抑制功能的裝置將汽車門禁設計功耗降到最低。我們的單通道收發器具備適合有限空間應用的精巧選項。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-01632 – 車用 Bluetooth® 低耗能汽車門禁衛星節點參考設計
產品
- TLIN1029A-Q1 – 具顯性狀態逾時的 TLIN1029A-Q1 區域互連網路 (LIN) 收發器
- TLIN1021A-Q1 – 具抑制和喚醒功能的車用故障防護 LIN 收發器