隔離式 RS-485 收發器
最高工作電壓、最高雜訊抗擾度及最小解決方案尺寸
依類別瀏覽
探索我們以專有二氧化矽 (SiO2) 絕緣層為架構,具領先業界性能的基本型和強化型數位隔離式 RS-485 及隔離式 RS-422 收發器產品組合。此系列的產品將數位隔離器與 RS-485 或 RS-422 收發器的功能整合至單一精巧裝置中。
依規格選擇
雙工類型
速度
相關類別
無隔離的 RS-485 和 RS-422 收發器
技術資源
Application brief
How to Isolate RS-485 for Smallest Size and Highest Reliability (Rev. C)
了解整合的隔離式 RS-422 和 RS-485 收發器如何提供可靠的通訊功能,並且相較於傳統的光耦合器架構解決方案還能大幅縮減電路板空間。
Application brief
How to Isolate Signal and Power for an RS-485 System (Rev. D)
探索隔離 RS-422 或 RS-485 節點的不同解決方案,並了解這些節點間的優缺點。
證書
隔離認證
快速了解我們的隔離產品符合哪些全球產業標準,包括 VDE、CSA、TUV、CQC 和 UL。
設計與開發資源
參考設計
具有隔離式和非隔離式 RS485 介面的小型半雙工參考設計
RS485 (隔離式、非隔離式) 是電網基礎設施領域的普及介面,是新設計設備上最重要的選項之一。TIDA-00308 使客戶能夠使用 TI RS485 裝置針對 3 種不同的應用情境進行快速評估和設計,並在此設計中提供隔離電源。此外,使用指南中的測試結果會示範針對此設計執行的 IEC61000-4-2 ESD 和 IEC61000-4-5 電湧測試。
參考設計
雙隔離式半雙工 RS-485 中繼器參考設計
此參考設計展示具備資料速率獨立流程控制的雙隔離式半雙工中繼器,適合工業應用的長程 RS-485 網路。此設計提供暫態防護,可保護訊號路徑免受 IEC 61000 暫態抗擾性標準系列中規定的 ESD、EFT 及突波暫態的影響。
參考設計
適用於功能隔離式 RS-485、CAN 和 I2C 數據傳輸的通訊模組參考設計
TIDA-01281 參考設計為低成本、高效率、隔離式 RS-485、I2C 與 CAN 通訊模組解決方案,適用於不斷電系統 (UPS) 和能源儲存組等需要 RS-485/I2C/CAN 收發器的隔離通訊與隔離電源的工業系統。 此設計配備板載 C2000-Piccolo 微控制器,可處理各介面的通訊協定。電路板內建低元件數量、高效率、一次側控制的隔離式電源供應器,可為通訊收發器產生二次電源,省去對光耦合器回饋電路的需求。
TIDA-01281 設計經過各種條件及 EFT 與 ESD 環境下的資料傳輸測試,突顯 TI 裝置在嚴苛環境下的穩健資料傳輸性能。
TIDA-01281 設計經過各種條件及 EFT 與 ESD 環境下的資料傳輸測試,突顯 TI 裝置在嚴苛環境下的穩健資料傳輸性能。