線路驅動器

以 DSL 和 PLC 線路驅動器啓用通訊系統
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的進階數位用戶線路 (DSL) 與電源線通訊 (PLC) 線路驅動器可提供高輸出功率與靈活供應選項,滿足目前與新一代有線通訊系統的需求。 因具備高輸出驅動能力,因此適合做為光傳真 (LiFi) 通訊系統 LED 驅動器使用。

    依參數規格選擇


    DSL 線路驅動器

    線路驅動器支援 ADSL、VDSL、VDSL2 和 G.fast,適用 CPE (用戶端設備) 和 CO (中央辦公室)應用。

    PLC 線路驅動器

    電源線通訊線路驅動器支援窄頻 (G3、PRIME、CENELEC) 及寬頻 (G.HN、HPLC、BPL) 通訊。

    Technical Resources

    Application note

    Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers

    選擇過程中請遵循設計人員相關準則,以實現最大線路驅動器性能。
    Application note

    A Powerline Communication Line Driver Requirement Overview

    請遵循重要參數與設計人員相關準則,以電源線通訊線路驅動器實現最大性能。
    Application note

    Wireline Data Transmission and Reception

    進一步了解以高頻率內容傳輸訊號、補償頻率相依衰減,及接收進一步處理訊號的系統架構。

    開發板

    THS6212 評估模組

    THS6212 評估模組 (EVM) 可用於評估 THS6212,其為單埠電流回饋架構、差動線路驅動器放大器系統,採用 24 接腳 QFN 封裝。此 EVM 的設計旨在輕鬆快速地展示 THS6212 在 10V/V 增益下驅動 RLOAD = 100Ω 的功能和性能。EVM 隨時可透過板載連接器連接至電源供應器、訊號源和測試儀器。此電路板設定為單端輸入和輸出操作,以便與 50Ω 測試設備介接。預設情況下,THS6212EVM 以全偏壓模式提供偏壓設定,並可使用跨接器連接器在中偏壓和低偏壓模式下進行配置。
    開發板

    THS6222 評估模組

    此評估模組可快速且輕鬆展示放大器的功能性和多元用途。EVM 隨時可透過板載連接器來連接電源、訊號源和測試儀器。EVM 已配置為可透過其輸入與輸出,輕鬆連接常見的 50-Ω 實驗室設備。放大器已針對差動輸入進行配置,且差動輸出的增益為 10 V/V。電路板包含跨接器,可在不同偏壓模式之間輕鬆切換裝置,並且具有電位計以設定 IADJ 針腳的值。EVM 可以輕鬆針對其他增益及單一或分離電源運作進行配置。輸出變壓器和電阻器配置為可呈現 50Ω 單端輸出。
    模擬工具

    PSpice® for TI 設計與模擬工具

    PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

    PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

    在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)