轉導放大器與雷射驅動器

適合各種應用的多元產品
檢視所有產品

我們的轉導放大器和雷射驅動器產品組合包含具備高頻寬和高電壓轉換率的產品,非常適合光學模組、雷射驅動器、主動濾波器、取樣及保持電路等。我們的高輸出電流裝置具有脈衝與連續運作選項,可驅動廣泛的輸出負載。

    適合所有運作模式的驅動器

    全新的整合式電壓控制電流源極有助於將系統複雜性和解決方案尺寸降到最低。透過超低封裝電感,我們可在單通道中提供高達 2A 的輸出電流驅動。


    Application note

    High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications

    流式細胞分析是一種用於表徵單細胞或顆粒懸浮液的先進技術。應用半導體產品可將流式細胞分析儀器小型化,同時又不影響性能。
    Application brief

    LiFi: TI High-Speed Products for Optical Wireless Communication

    進一步了解 TI 如何協助您立即開始進行光傳真 (LiFi) 設計。

    LMH13000現行

    適用於光達和飛時測距的整合式高速電壓控制電流輸出雷射驅動器

    光學感測或脈衝飛時測距 (ToF) 系統是一項正在持續擴展的技術,已在許多產業中獲得廣泛採用,如光線偵測與測距 (lidar)、工廠自動化、醫學及光學網路。我們設計了一類具有超銳利脈衝的新型電流對電壓轉換器,以提升系統準確度。利用我們最新的 < 1ns、5A 輸出驅動雷射驅動器系列,將您的設計提升至全新境界。


    Application brief

    Improving Mobile Robot Vision Sensors With LiDAR

    進一步了解 ToF lidar 解決方案如何協助自動行動機器人實現獨立導航。
    Application brief

    Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A)

    光學 ToF lidar 系統在多個產業中日益受到關注。立即進一步了解如何開始設計。
    White paper

    汽車光達簡介 (Rev. D)

    推出工業與汽車 ToF lidar 解決方案來服務新一代自治系統。

    LMH13000現行

    適用於光達和飛時測距的整合式高速電壓控制電流輸出雷射驅動器

    Technical Resources

    White paper

    汽車光達簡介 (Rev. D)

    推出工業與汽車 ToF lidar 解決方案來服務新一代自治系統。
    Application brief

    Improving Mobile Robot Vision Sensors With LiDAR

    進一步了解 ToF lidar 解決方案如何協助自動行動機器人實現獨立導航。
    E-book

    Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers

    將您的高速放大器知識提升至全新層次。

    轉阻放大器電路設計工具

    利用此圖形工具,設計跨阻抗放大器 (TIA) 電路。選擇 TIA 並輸入參數,例如光二極體特性和目標脈衝寬度或目標頻寬。此工具還可繪製頻率和脈衝響應、雜訊頻譜圖和訊號雜訊比。
    模擬工具

    基於 SPICE 的類比模擬程式

    TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)

    開發板

    LMH13000 評估模組

    LMH13000RQEEVM 是一款採用 13 針腳 WQFN-HR (HotRod™) 封裝的 LMH13000 高速緩衝器評估模組 (EVM)。此 EVM 可快速且輕鬆展示放大器的功能性和多元用途。EVM 隨時可透過板載連接器來連接電源、訊號源和測試儀器。EVM 預先配置為便於連接用於輸入/輸出的常見 50Ω 實驗室設備,香蕉連接器用於電源連接,並配備跨接器以便輕鬆停用、啟用或配置不同的操作模式。此外,配置也可最佳化以減少寄生,進而獲得輸出電流的快速上升與下降時間。