PC 與筆記型電腦音訊放大器
為筆記型電腦、桌上型電腦和 PC 附件提供高效、高品質的音訊
我們的 PC 與筆記型電腦音訊放大器專為滿足現代運算裝置的需求而設計,支援更薄的外型尺寸、更低的功率預算和更高的音訊傳真度。進階演算法與保護功能可使系統更響亮,提升可靠性並縮小封裝尺寸。
為何要為您的音訊解決方案選擇 TI?
滿足所有需求的解決方案
我們的可擴充產品組合針對多元的設計需求與應用提供廣泛支援。
增強電源效率
我們的音訊放大器包含先進技術,可延長電池續航能力,以最大限度地提高效率並減少功率損失。
領先業界的解決方案尺寸
適合有限空間設計的音訊放大器,提供智慧形整合、創新封裝選項及更少的 BOM。
頂級音質
透過我們支援 DSP 的放大器和進階演算法,讓小巧的喇叭發出更響亮、更動態的聲音。
探索音訊技術
實現更響亮,更清晰的聲音,且不會造成損壞風險
我們的智慧型放大器技術使用即時電流 (I) 和電壓 (V) 感測,以主動監控喇叭狀況,並防止溫度過高或偏移造成損壞。閉合迴路防護讓您能夠安全地將喇叭推至性能極限,而不影響可靠性。
IV 感測透過即時最佳化輸出,提供更響亮,更清晰的聲音,並讓您在空間和成本受限的汽車設計中,實現頂級音訊性能。
Technical article
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
了解 TI 的喇叭防護放大器如何使用即時建模,讓小型喇叭的聲音更響亮,更清晰,且不會造成損壞的風險。
在不影響聲音的情況下提升效率
我們的音訊放大器採用先進技術,可實現最高效率並減少功率損失。Y 型橋接器可根據功率需求,在電壓軌間智慧地切換,降低閒置消耗最高可達 90%,並且提高 15% 至 20% 的效率。
H 類放大器可搭配內部或外部降壓升壓轉換器使用,透過封包追蹤來動態調整供應電壓,僅提供音訊訊號所需的功率。這些功能有助於汽車與電池供電音訊系統運作溫度較低,延長電池壽命,並維持高品質音效。
Application note
Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)
探索我們的 Y 型橋接器技術如何在實際使用案例中延長電池續航力,以及強化產品性能。
TAS2x20:輕鬆地將我們的放大器整合至您的設計中
為您介紹 TI 領先業界的音訊放大器 TAS2120 和 TAS2320。這些簡單整合的音訊放大器提供超預期的音訊體驗,並突破業界壁壘!
利用我們的整合式解決方案,將 BOM 和電路板空間縮減到最少
降低物料清單 (BOM) 成本和電路板空間是汽車和可攜式音訊設計人員的首要任務。將重要功能直接嵌入我們的裝置中,可減少對外部元件的需求,同時提升 性能和可靠性。