乙太網路 PHY

利用我們穩固的實體層收發器,加快資料傳輸速度,並拉長資料傳輸距離
檢視所有產品

依類別瀏覽

探索我們通過工業與汽車認證之乙太網路 PHY 的穩固且豐富的產品組合。我們符合 IEEE 標準的裝置以精巧外型尺寸提供整合式防護、高耐受度和低延遲,能在嚴苛環境中提供可靠性能。我們供應廣泛的標準與單對乙太網路 PHY 產品,從中可尋找適合的連線解決方案。


單對乙太網路 (SPE) PHY

利用我們的 IEEE 802.3cg (10BASE-T1L)、IEEE 802.3bw (100BASE-T1) 和 IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) SPE PHY 產品組合簡化您的汽車和工業設計,同時可省下纜線成本/重量。

標準乙太網路 PHY

利用我們的標準乙太網路 PHY,以雙絞線或四雙絞線設計決定性與低延遲網路。高抗擾度、低放射 PHY 提供各種溫度與封裝選項。

TI PHY 專為各種應用而設計

穩固設計
精準的時序特性
進階系統診斷

乙太網路 PHY 技術簡介

乙太網路是一種既定的易用且可靠的通訊協定。工業乙太網路可有效實作工業 4.0,並可從工廠擴充至企業內外。

強固耐用值得信賴:TI 的 PHY 具備通過產業合規性測試的最大系統性能,主要設計來支援高達 125 C 的環境溫度和 16kV 的 ESD。   

即時通訊:利用 TI 在所有主要乙太網路現場匯流排中使用領先市場的低延遲和高決定性效能 PHY,將時效性網路 (TSN) 通訊導入您的系統。

簡化設計流程:使用通過合規性測試且經過業界實證的參考設計縮短設計及認證時間。 


DP83826E現行

具有 MII 介面與強化模式的低延遲 10/100-Mbps PHY

DP83822IF現行

具光纖支援與 16-kV ESD 的低功耗、穩固 10/100-Mbp 乙太網路 PHY 收發器

DP83869HM現行

具有銅纜和光纖介面、支援廣泛溫度範圍的高抗擾度 Gigabit 乙太網路 PHY 收發器

提高自動化程度正在將乙太網路推至重要的發展方向。工業 SPE 啟用連接的邊緣節點和分佈式處理。在您的工業設計中使用單對乙太網路,在任何需要之處都可透過 TCP/IP 傳輸資料。

更快且更遠:使用 TI PHY 和處理器,並運用長達 2km 纜線長度和更快速的資料傳輸協定,實現更優越的系統實作結果。

實作成本降到最低:利用 TI 低雜訊接收器架構重新使用更多現有佈線基礎設施,減少升級時間並降低成本。

系統運作時間最大化:運用 TI 專屬的執行階段纜線診斷工具組來進行遠端與預測性維護。提早發現並解決電纜劣化問題,縮短系統停機時間。


DP83TD510E現行

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 乙太網路 PHY

DP83TG720S-Q1現行

具 RGMII & SGMII 的 1000BASE-T1 汽車乙太網路 PHY

DP83TC813S-Q1現行

車用低功耗、小型元件封裝 100BASE-T1 乙太網路 PHY (SGMII)

SPE 正逐漸變成一種整合通訊協定,可符合不斷增加的頻寬需求 (10Mbps-10Gbps),並可實現汽車自動化、ADAS 功能與 V2X 連線。

業界實證的穩固性:運用通過業界 EMC/EMI、互操作性和 IEEE 合規性測試的 TI 領先業界 AEC-Q100 認證裝置,強化您的設計。

設計靈活性:利用我們的元件封裝相容產品組合,設計具成本效益的單一平台來滿足各種速度/功能需求。現在為您所需的一切付出代價,為您的新一代設計提供保障。

強化診斷:利用 TI SPE PHY 的最新纜線診斷工具套件,快速偵錯並確保可靠的遠端及預測性維護。 


DP83TC812S-Q1現行

具有 RGMII 與 SGMII 的 TC-10 合規性 100BASE-T1 車用乙太網路 PHY

DP83TC813S-Q1現行

車用低功耗、小型元件封裝 100BASE-T1 乙太網路 PHY (SGMII)

DP83TG720S-Q1現行

具 RGMII & SGMII 的 1000BASE-T1 汽車乙太網路 PHY

Technical Resources

Application note

DP83TD510E Cable Diagnostics Toolkit (Rev. C)

10BASE-T1L 乙太網路 PHY 如 DP83TD510E,可提供用於監控纜線效能的各種纜線診斷工具,並提供最長的纜線長度。
Application note

Importance of Latency in Factory Automation (Rev. A)

了解如何透過 DP83867 和 DP83869 等乙太網路實體層裝置的精心架構來接合乙太網路固有特性與工廠自動化應用需求間的隔閡
White paper

100BASE-T1 Ethernet: the evolution of automotive networking

雖然乙太網路是適合商業與工業應用之普遍使用的長期通訊協定,但在 100BASE-T1 問世之前,此協定在汽車工業中並未被廣泛採用。

DP83TC1104-Q1

約略價格 (USD)1ku |1.8

DP83EC315-Q1

約略價格 (USD)1ku |4.025

DP83C8512

約略價格 (USD)1ku |1.05

DP83C8201F

約略價格 (USD)1ku |1.25

DP83C8522

約略價格 (USD)1ku |1.1

DP83C1111

約略價格 (USD)1ku |1.25