IO-Link 和數位 I/O
提升工業系統的效率並增加運作時間
依類別瀏覽
我們的 IO-Link 介面收發器可為三線式致動器與感測器連線的點對點工業通訊提供系統級保護。這些裝置配備含接腳配置能力的小型封裝,可幫助您簡化設計、降低系統成本並支援眾多感測器類型。
具電流感測、可調整電流限制和廣泛 RDS-on 選擇的工業高壓側開關,可為 PLC 數位輸出模組提供可靠的輸出電源保護。
相關類別
高壓側開關
Technical Resources
IO-Link 技術可實現更智慧的工廠
了解 TI 具備整合式 EMC 保護的 TIOL111 IO-Link 收發器和 TIOS101 數位感測器輸出驅動器如何簡化您的設計並降低系統成本
Application brief
How Are IO-Link Solutions Enabling Smarter Factories?
本應用簡介說明 IO-Link 與德州儀器的 IO 產品組合如何實現感測器、致動器與控制系統之間的連接,從而支援現有與未來的工廠設計。
Technical article
IO-Link: The backbone of the smart factory
IO-Link 是實施工廠轉型以成為「智慧工廠」的重要介面,在智慧工廠中,資料能夠輕鬆交換與運用,進而確保工廠以最高效率運作。
Discover featured applications
Field transmitter & sensor
在工廠連接現場傳送器與感測器,同時提升可靠性與效率
在工廠連接現場傳送器與感測器,同時提升可靠性與效率
工廠需依賴現場傳送器與感測器提供的精確資料,用以監測多種變數,包括近距、壓力及溫度。
我們的 IO-Link 裝置採用小型 VQFN 封裝,整合了 IEC 61000-4-4 (EFT)、IEC 61000-4-5 突波保護、故障報告功能 (欠電壓、過電流及過熱) 以及 LDO 穩壓器,讓您能在嚴苛的工業環境中穩定通訊,同時降低功耗並節省電路板空間。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-010263 – 感測器與致動器的 IO-Link 裝置實作參考設計
- TIDA-01335 – 具有 RTD 前端的超小型 IO-Link 感測器發送器參考設計
- TIDA-01386 – 具有 IO-Link 的超音波距離感測器參考設計
產品
硬體開發
- BOOSTXL-IOLINKM-8 – 八埠 IO-Link 主要裝置 BoosterPack™
- TIOX1X2XEVM – 適用於 IO-Link 的 TIOL112x 和 TIOS102x 評估模組
- TIOL221EVM – TIOL221 評估模組
PLC, DCS and PAC
設計靈活的控制系統,可與各種現場裝置通訊。
設計靈活的控制系統,可與各種現場裝置通訊。
PLC、DC 與 DAC 系統能確保工廠現場的即時監控與配置。
我們的 IO-Link 產品組合同時提供 IO-Link 收發器與數位輸入/輸出、7V 至 36V 寬電壓範圍供電,甚至支援 SPI 介面相容性,可與各類感測器、致動器及系統通訊。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-010234 – 八埠 IO-Link 主要參考設計
- TIDA-010016 – 8 埠 IO-Link 主站參考設計
產品
硬體開發
- BOOSTXL-IOLINKM-8 – 八埠 IO-Link 主要裝置 BoosterPack™
- TIOX1X2XEVM – 適用於 IO-Link 的 TIOL112x 和 TIOS102x 評估模組
- TIOL221EVM – TIOL221 評估模組
Industrial & collaborative robot
實現工業機器人與協作型機器人設計的簡化整合與維護。
實現工業機器人與協作型機器人設計的簡化整合與維護。
輕鬆將 IO-Link 整合至協作機器人設計中,以實現機器人及其周圍環境的即時診斷與維護。
利用我們的 IO-Link 整合功能,例如單通道或雙通道配置、反向極性保護、電流限制設定,所有這些功能都能以節省空間的小封裝實現。
精選資源
終端設備/子系統
產品
硬體開發
- BOOSTXL-IOLINKM-8 – 八埠 IO-Link 主要裝置 BoosterPack™
- TIOX1X2XEVM – 適用於 IO-Link 的 TIOL112x 和 TIOS102x 評估模組
- TIOL221EVM – TIOL221 評估模組