LIN 收發器

利用我們符合 AEC-Q100 標準、LIN 2.2a、ISO 17987-4 和符合 SAE J2602 規範的 LIN 收發器,開發精巧、耐用的設計。

依類別瀏覽

我們的 LIN 收發器具備單通道與多通道選項,並提供如喚醒/抑制等各種不同功能,並且支援最高 24-V 系統和 K-Line 應用。利用搭配業界標準 SOIC 和 VSON 提供的業界最小封裝 SOT,縮減電路板空間。利用我們的產品,在低速短距汽車應用中改善匯流排故障保護與放射,以提供單線通訊。

依類型選擇


單通道


多通道


24V 能力

相關類別     


CAN 收發器


系統基礎晶片 (SBC)

精選 LIN 收發器

為何選擇我們的 LIN 收發器?

checkmark

體積小巧

利用業界最小的封裝 SOT 以及業界標準 SOIC 與 VSON 封裝,縮減電路板空間。 

checkmark

絕佳的匯流排故障保護

利用可實現 45V 和 60V 匯流排故障保護的針腳對針腳解決方案,提升設計彈性,且可支援以 12V、24V 及以上執行的系統。 

checkmark

低放射

設計堅固耐用,且具有優異的 EMC 性能,超出原始設備製造商 (OEM) 的要求。 

技術資源

影片
影片
區域互連網路 (LIN) 概覽與訓練
了解 LIN 實體層和訊框架構,以及選擇 LIN 收發器時應考量的主要功能。
Application note
Application note
LIN Protocol and Physical Layer Requirements (Rev. A)
LIN 網路是汽車中多點、低成本且執行容易的通訊匯流排。在多數應用中可做為 CAN 的子匯流排運作。此應用說明提供 LIN 技術的主要部分。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
CAN and LIN transceiver low-power modes
隨著汽車越來越智慧化,電池耗電量也因採用電子電路數量增加而隨之增加。此報告說明 TI 在 CAN 和 LIN 應用中的低功耗模式。
document-pdfAcrobat PDF
TLIN1124A-Q1

具有整合式指令器上拉電路和抑制功能的車用 LIN 收發器

約略價格 (USD) 1ku | 1.121

TLIN829-Q1

具顯性狀態逾時的車用故障防護 LIN 收發器

約略價格 (USD) 1ku | 0.274

TLIN821-Q1

具抑制和喚醒功能的車用故障防護 LIN 收發器

約略價格 (USD) 1ku | 0.29