多開關偵測介面 (MSDI) IC
最佳化汽車和工業系統中的輸入輸出監控與序列化
依類別瀏覽
利用我們的整合式多開關偵測介面 (MSDI) 裝置產品組合來監控汽車和工業應用中的多位置類比與數位開關。這些產品包括整合式潤濕電流、反向阻斷及 ESD 防護,有助於為車體控制模組等應用實現更小的開關接觸點監控解決方案。
依類型選擇
多開關偵測介面裝置
工業串聯器
技術資源
影片系列
適合汽車和工業應用的多開關偵測介面 (MSDI)
觀看包含概覽及深入介紹的隨選多開關偵測介面 (MSDI) 訓練內容。
Application note
Switch Detection in BCM: Integrated MSDI Solution vs. Semi Discrete Solution
了解如何使用整合式 MSDI 解決方案、具有 CMOS 多工器的半離散方法、或具有多個被動元件的離散式解決方案,來實作典型的開關偵測
Application brief
Protecting 12-V MSDI Devices in a 24-V System
了解如何透過實作輸入保護電路,使用我們的 24 路輸入 MSDI 裝置在 24 V 系統中運作。