系統基礎晶片 (SBC)
運用我們經濟實惠且具電源效率的系統基礎晶片 (SBC) 將您的設計最佳化
依類別瀏覽
我們的 SBC 將控制器區域網路 (CAN)、具有彈性資料速率的控制器區域網路 (CAN FD)、具有訊號改善功能的控制器區域網路 (CAN SIC) 或具有電源供應元件的區域互連網路 (LIN) 收發器整合至單一封裝中。透過其他整合式功能強化您的設計,包括監視器、高壓側開關輸出 (HSS)、匯流排故障保護、裝置診斷,以及 CAN 或 LIN 收發器通道擴展功能。我們的 SBC 專為各種汽車與工業應用而設計。
一般用途
中階
進階
相關類別
CAN 收發器
LIN 收發器
爲什麼要選擇我們的系統基礎晶片?
最佳化系統
在單一晶粒上運用我們高度整合的收發器、電源控制元素和特殊功能,以縮減系統電路板尺寸與複雜性。
節能
利用我們的 SBC 低功耗睡眠和各種待機模式,以調節系統功耗的方式延伸電池續航力。
品質效能
在強大產品組合的協助下設計出符合原始設備製造商 (OEM) 的全球安全標準、互通性和 EMC 合規性的可靠系統。
靈活的設計
透過具備 SPI 存取功能的共用狀態機噀,藉由重複使用軟體,跨多重設計進行規模調整,並且選擇針腳對針腳相容裝置系列
進一步了解我們的系統基礎晶片
SBC 產品組合概覽影片
本影片提供對系統基礎晶片 (SBC) 的深入了解,其中整合了收發器與電源管理元件。 我們將討論不同類別的 SBC,隨後將討論範例,展示如何運用此產品組合。
技術資源
CAN、LIN & SBC 概覽影片
系統基礎晶片 101 - CAN、CAN FD 和 LIN SBC 入門指南 (Rev. A)
使用 TCAN4550-Q1 系統基礎晶片執行 CAN 和 CAN FD
新產品
AEC-Q100 CAN FD system basis chip (SBC) with LIN and ASIL-B functional safety rating
約略價格 (USD) 1ku | 2.506
AEC-Q100 CAN SIC system basis chip (SBC) with LIN and ASIL-B functional safety rating
約略價格 (USD) 1ku | 2.506
探索精選應用
建立可延展且靈活的系統,以提升性能與可靠性
以 TI 經濟實惠的整合式 SBC,提供舒適的駕駛體驗。
透過減少整體解決方案尺寸,並在單晶片中結合收發器以及電壓穩壓器與高壓側開關等功能,以將方向盤與後側照明模組等終端應用設計最佳化。
特色資源
- TIDA-020027 – 車用全功能側視鏡模組參考設計
- TIDA-020032 – 汽車門禁 Bluetooth ® 低功耗 + CAN 衛星模組參考設計
- TLIN1028-Q1 – 具有整合式穩壓器的車用區域互連網路 (LIN) 收發器
- TCAN2451-Q1 – 具有降壓穩壓器與部分網路功能的汽車 CAN FD SIC 系統基礎晶片 (SBC)
- TCAN2857-Q1 – 具有部分網路的車用 CAN FD SIC 和 LIN 系統基礎晶片 (SBC)
- TCAN24XXEVM – TCAN24xx 評估模組
- TCAN284XEVM – TCAN284x 評估模組
- Understanding LDO Performance in the TCAN4550-Q1 – Application note
- TLIN1431-Q1 Startup Guide – Application note
以可靠且高效能的通訊技術,推動數位鑰匙系統向前邁進
車輛門禁控制技術已從機械鑰匙發展為現代數位鑰匙技術,例如被動進入與啟動 (PEPS) 和手機鑰匙 (PAAK) 等。我們的解決方案可簡化並加速為新一代車輛設計安全、可靠的數位鑰匙系統。
運用我們的系統基礎晶片 (SBC),將系統電路板空間和電源效率最佳化。我們的 SBC 整合了 CAN 與電壓穩壓器(LDO 和降壓),可為其他系統元件供電,同時僅消耗極少電流,延長汽車電池運作時間。
特色資源
- TIDA-020032 – 汽車門禁 Bluetooth ® 低功耗 + CAN 衛星模組參考設計
- TIDA-01409 – 車用電容式腳踢開啟參考設計
- TCAN2451-Q1 – 具有降壓穩壓器與部分網路功能的汽車 CAN FD SIC 系統基礎晶片 (SBC)
- TCAN2410-Q1 – 搭載降壓穩壓器的汽車 CAN FD 系統基礎晶片 (SBC)
- CC2744R7-Q1 – 具有 864kB 快閃記憶體、HSM、APU 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® LE 無線 MCU
- TCAN24XXEVM – TCAN24xx 評估模組
- LP-EM-CC2745R10-Q1 – 適用 SimpleLink™ 2.4 GHz 無線 MCU 的 CC2745R10-Q1 LaunchPad™ 開發套件
- 系統基礎晶片 101 - CAN、CAN FD 和 LIN SBC 入門指南 (Rev. A) – Technical article
- SBC 概覽 – 影片
設計適用於任何環境的穩固動力傳動系統與電氣系統
我們的 SBC 產品組合可在高匯流排故障保護功能和最佳的晶片尺寸取得平衡,以支援不斷擴大的電動車市場。
SBC 整合了匯流排介面以及電壓穩壓器 (LDO、降壓)、監視計時器、高壓側開關等功能,以將汽車系統最佳化。
特色資源
- TIDM-02009 – 經 ASIL D 安全概念評估的高速牽引、雙向 DC/DC 轉換參考設計
- TIDEP-01014 – 用於示範 Hercules™ 微控制器上 CAN FD 通訊的參考設計
- TCAN11623-Q1 – 具有整合 5V 電源和 3.3V、70mA LDO 的車用 CAN-FD 收發器
- TCAN2411-Q1 – 具部分網路和降壓穩壓器的汽車 CAN FD 系統基礎晶片 (SBC)
- TCAN2845-Q1 – 具有部分網路的車用 CAN FD 系統基礎晶片 (SBC)
- TCAN24XXEVM – TCAN24xx 評估模組
- TCAN284XEVM – TCAN284x 評估模組
- TCAN455x Clock Optimization and Design Guidelines – Application note
- TLIN1431-Q1 Startup Guide – Application note
提供先進且自適應的安全系統,實現流暢的駕駛體驗
我們的 SBC 功能安全文件可協助您達到 ASIL 評等。
使用我們整合了監視計時器、喚醒、高壓側開關等功能的 CAN 型 SBC,實現您所需的系統功能。
特色資源
- TIDA-020004 – 可透過雙 CAN FD 進行物件資料輸出的汽車 RFCMOS 77GHz 雷達模組參考設計
- TCAN1164-Q1 – 具 LDO 輸出和看門狗的汽車 CAN FD 系統基礎晶片
- TCAN2410-Q1 – 搭載降壓穩壓器的汽車 CAN FD 系統基礎晶片 (SBC)
- TCAN2847-Q1 – 具有部分網路的車用 CAN FD 和 LIN 系統基礎晶片 (SBC)
- TCAN24XXEVM – TCAN24xx 評估模組
- TCAN284XEVM – TCAN284x 評估模組
- TCAN4550 Watchdog Configuration Guide – Application note
- Understanding LDO Performance in the TCAN4550-Q1 – Application note
設計與開發資源
TCAN284x 評估模組
TCAN24xx 評估模組
具有整合式收發器的 TCAN4550-Q1 CAN FD 控制器評估模組
EVM 可用於評估 TCAN4550 SPI 至 CAN FD 控制器與收發器解決方案。 可透過 DB9 接頭 (或透過標頭針腳) 輕鬆存取 CAN 匯流排訊號,而數位介面 (SPI 線路與 GPIO) 則可透過單一雙列標頭存取。 裝置的輸入時脈可能來自板載晶體或外部單端時脈來源。
具有整合式收發器的 TCAN4550-Q1 CAN FD 控制器評估模組
EVM 可用於評估 TCAN4550 SPI 至 CAN FD 控制器與收發器解決方案。 可透過 DB9 接頭 (或透過標頭針腳) 輕鬆存取 CAN 匯流排訊號,而數位介面 (SPI 線路與 GPIO) 則可透過單一雙列標頭存取。 裝置的輸入時脈可能來自板載晶體或外部單端時脈來源。