車用 MCU

探索我們用途廣泛的 32 位元與 64 位元微控制器 (MCU),旨在提供從低成本到卓越即時性能等各項優勢
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們多元且具擴充性的車用 MCU 產品組合,提供完善的軟硬體生態系統,以滿足不斷變化的市場需求。 我們的 MCU 系列具備多種架構,涵蓋從成本最佳化的 Arm Cortex-M0+ 核心,到次世代的高性能 C29 核心。提供 8KB 至 8MB 不等的快閃記憶體容量,助您輕鬆找到解決方案,克服次世代的設計挑戰。 我們提供豐富的軟體資源、車用參考設計、簡單易用的圖形化工具,以及多元的第三方生態系統,協助您縮短產品上市時間。

設計與開發資源

IDE、配置、編譯器或偵錯程式

系統配置工具

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

軟體開發套件 (SDK)

適用於 F29 即時微控制器的基礎軟體開發套件 (SDK)

F29x SDK 支援以 C29x CPU 為基礎的即時 MCU 系列。這些 SDK 搭配可提供全方位的軟體套件,用於開發高性能即時控制應用。SDK 可輕鬆整合主機功能,以及汽車與工業應用所需的控制、安全及網路安全功能。

軟體開發套件 (SDK)

MSPM0 軟體開發套件 (SDK)

MSPM0 SDK 提供軟體、工具和文件的終極集合,可使用單一軟體套件,加速開發 MSPM0 MCU 平台的應用。

MSPM33C321A-Q1

約略價格 (USD)1ku |2.481

F29P589DM-Q1

約略價格 (USD)1ku |12.406

MSPM0L1127-Q1

約略價格 (USD)1ku |0.725

F29P589DU-Q1

約略價格 (USD)1ku |12.706

MSPM0L1126-Q1

約略價格 (USD)1ku |0.675

F29P329SM-Q1

約略價格 (USD)1ku |5.1