類比交換器與多工器

簡化訊號切換、強化系統功能並將您的 BOM 最佳化

依類別瀏覽

我們的類比開關與多工器可維持訊號完整性,同時提供廣泛的電壓、通道配置和封裝選項。在低洩漏量測、電源排序、感測器彙總和匯流排開關應用中,可降低設計複雜性並將系統成本最佳化。我們也提供支援協定專用訊號的解決方案,包括 I2C、SPI、USB、HDMI 等。

TMUXHS5212

2 通道 32 Gbps 2:1/1:2 差動多工器/解多工器

約略價格 (USD) 1ku | 1.1

TMUX182-SEP

Radiation-tolerant, 8:1, one-channel multiplexer with 1.8V Logic

TMUXHS4446-Q1

車用 USB-C 10-Gbps 交替模式 6 x 4 多工器/解多工器

約略價格 (USD) 1ku | 1.28

TMUX9832

具有閂鎖耐受的 5V 電源、220V、高壓 1:1 32 通道開關

約略價格 (USD) 1ku | 24.424

TMUXL27518

1.2V、2:1 (SPDT)、六通道類比多工器,支援 1V 相容控制輸入

約略價格 (USD) 1ku | 0.813

MUX809-Q1

Automotive, 100V, 2 channel, 4:1 multiplexer with 1.8V logic

約略價格 (USD) 1ku | 2.974