時鐘與計時

使用我們的 BAW 技術的高效能時鐘解決方案來建構您的系統

依類別瀏覽

使用我們的時脈解決方案,挖掘體聲波 (BAW)、分數輸出分頻器 (FOD) 和抗輻射技術的無限潛力,滿足您對企業、電信、汽車、工業、測試和量測以及航太和國防應用的需求。透過我們的 BAW 時鐘解決方案,超越抖動要求並提升系統性能,打造無懼極端環境條件的卓越產品。立即探索我們的產品系列,瞭解感測器如何將您的產品願景化為現實。

解決您的時脈與時序系統挑戰

有別於傳統諧振器技術的可靠性改進

我們的 BAW 諧振器改善了傳統諧振器技術,提升在震動、衝擊、平均故障間隔時間 (MTBF) 失效率 (FIT) 性能方面的可靠性,而這些都是嚴苛環境條件下的優先考量事項。

優點:

  • BAW 諧振器可維持 <2ppb/g 的穩定度,且在發生震動事件之前、期間或之後,都不會出現抖動或頻率衰減情況。
  • 在 1500g 的機械衝擊下,BAW 諧振器可維持 <0.5ppm 的頻率偏差,且不會發生抖動衰減。
  • 在 35°C 下,BAW 諧振器的 FIT 率為 0.3,MTBF 則為 33 億小時,相當於在 10 億小時的運作中只會發生 0.3 次故障。
Application note
High Reliable BAW Oscillator MTBF and FIT Rate Calculations
本應用說明提供 BAW 振盪器的 MTBF 和 FIT 值計算和結果,以及這些計算的過程。
PDF | HTML
Application note
Vibration and Mechanical Shock Performance of TI BAW Oscillators
本應用說明詳述在嚴格正弦、隨機震動和機械衝擊條件下的 BAW 振盪器性能,並說明各種 MIL-STD-883 測試方法、測試設定和性能結果。
PDF | HTML
Technical article
Testing TI BAW resonator technology in mechanical shock and vibration environments
了解如何在機械衝擊與振動環境中測試我們的 BAW 諧振器技術。
PDF | HTML
Featured products for 可靠性和靈活性
LMK5B33414 現行 具有整合式 2.5-GHz 突破性體聲波 VCO 的 14 輸出、三 DPLL 和 APLL 網路同步器
LMK6H 現行 低抖動、高效能、突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 HCSL 振盪器
LMK3H0102 現行 突破性體聲波 (BAW) 型 PCIe Gen 1 至 Gen 7 相容無參考時脈產生器

適合廣泛輸出時脈頻率的彈性解決方案

我們的 FOD 在廣泛的輸出時脈頻率下提供絕佳抖動性能。

優點:

  • 針對時脈產生器產品,以小至 3mm x 3mm 的封裝整合高頻 BAW 與 FOD,產生的時脈頻率從 1MHz 至 400MHz。
  • 整合在 FOD 中的展頻時脈可減少系統電磁干擾。
  • 具有 <10ppb 解析度無干擾輸出頻率可編程性步驟,使用 FOD 提供精確的輸出時脈頻率調整。
  • 作為啟動時脈的 FOD 可透過 I2C 介面在供應商工廠或現場進行輸出擺幅或輸出類型編程。
Technical article
TI BAW resonator innovation puts time on your side
本技術文章說明如何使用 BAW GHz 頻率諧振器產生廣泛的頻率。
PDF | HTML
Application note
Standalone BAW Oscillators Advantages Over Quartz Oscillators
本應用報告詳細說明我們的 BAW 技術、整合 BAW 諧振器與振盪器電路以製作獨立振盪器,以及相較於使用石英振盪器,使用 BAW 振盪器可帶來的優勢。 
PDF | HTML
Featured products for 靈活性
LMK6C 現行 低抖動、高效能、突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 LVCMOS 振盪器
LMK6H 現行 低抖動、高效能、突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 HCSL 振盪器
LMK3H0102 現行 突破性體聲波 (BAW) 型 PCIe Gen 1 至 Gen 7 相容無參考時脈產生器

提升抖動性能優勢

我們的 BAW 技術提供超低抖動性能,可滿足 800Gbps 和 1.6TBps 乙太網路及 5G 與 6G 無線基礎架構應用的嚴格時脈要求。

優點:

  • 我們的網路同步器採用 BAW 技術作為電壓控制振盪器 (VCO),與傳統電感器電容器調整式 VCO 相比,有至少 20dB 的優勢,可產生具有 <50fs 抖動性能的時脈。
  • 我們的 BAW 式振盪器和時脈產生器提供乾淨的時脈來源,滿足 EtherCAT、SerDes、週邊設備元件互連 Express 以及應用專屬積體電路與現場可編程閘陣列時脈的嚴格位元錯誤率要求。
Application note
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
本應用報告概述兩種方法,說明如何透過 LMK05318 清除輸入抖動。
PDF
Application note
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
此應用報告詳細說明 LMK5C33216 如何符合國際電信聯盟電信標準化部門 (ITU-T) G.8262,其中概述針對同步乙太網路中時序裝置的要求。
PDF | HTML
Featured products for 超低抖動
LMK6P 現行 低抖動、高效能、突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 LVPECL 振盪器
LMK5B33216 現行 具有整合式 2.5-GHz 突破性體聲波 VCO 的 16 輸出、三 DPLL 和 APLL 網路同步器
LMK5C33414A 現行 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、四輸入和 14 輸出網路同步器

高性能同步器和 RF 合成器

我們的時脈產品組合包括時脈分配解決方案、高性能網路同步器和射頻 (RF) 合成器。

優點:

  • 透過將相位同步時脈與 SYSREF 訊號提供至資料轉換器、現場可編程閘陣列和晶片單系統,來支援 JEDEC JESD204B 及 JESD204C 應用。
  • 電機電子工程師學會 1588v2 精確時間協定 (PTP) 軟體提供訊號偏差為 1pps (±2ns) 的完整時序支援,符合國際電信聯盟電信標準化部門對 D 類性能的規範,部分時序支援 (≤1µs) 的封包延遲變化 >230µs。
  • 符合 G8275.1 和 G.8275.2 PTP 電信規範。
Featured products for IEEE 1588v2 和 PTP
LMK05318B 現行 具有 BAW 的超低抖動單通道網路同步器時鐘
LMK5B33216 現行 具有整合式 2.5-GHz 突破性體聲波 VCO 的 16 輸出、三 DPLL 和 APLL 網路同步器
LMK5C33414A 現行 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、四輸入和 14 輸出網路同步器

適合任務關鍵設計的航太產品

我們的輻射強化時脈解決方案可因應射頻前端與資料處理的時脈需求,幫助您滿足關鍵任務設計需求,並更快獲得從低地球軌道到深空任務的航太級認證。

優點:

  • 在航太市場擁有 60 年專業知識
  • 封裝包括傳統輻射強化陶瓷 (合格製造商清單 [QML] V 類);輻射強化塑膠 (QML P 類),單次事件閂鎖 (SEL) ≥65MeV⋅cm2/mg,總游離劑量 (TID) ≥100krad;以及輻射強化塑膠帶 (航太級強化產品 [EP]),SEL ≥43MeV⋅cm2/mg,TID ≥30krad。
資源
造訪我們的航太應用入口網站
瀏覽航太應用並選擇適合您設計的解決方案。
資源
我們所有的航太級產品都觸手可及
利用我們的空間參數選擇表檢視 TI 航太產品。
Technical article
航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A)
了解我們的航太級強化產品認證程序如何解決挑戰,並省去對高風險和資源密集型篩選方法的需要。
PDF | HTML
Featured products for 輻射強化
LMX2615-SP 現行 具同步化功能和 JESD204B 支援的輻射強化 QML-P 40MHz 至 15GHz 合成器
LMK04832-SP 現行 輻射強化、QML-V、超低雜訊、3.2GHz、15 輸出時鐘抖動清除器
LMX1906-SP 現行 具有 SYSREF 和 FPGA 時鐘的抗輻射 QML-P、15GHz 緩衝器、倍頻器和分頻器

最佳製程技術

高效能、超低雜訊鎖相迴路 (PLL) 和寬頻射頻 (RF) 電壓控制振盪器 (VCO),是最先進抖動清除器、RF 合成器及網路合成器積體電路的核心功能。

優點:

  • 將經過內部最佳化的矽鍺製程技術與累積數十年的 RF 架構和電路設計經驗相結合
  • 可幫助您滿足更出色雜訊效能、更高運作頻率、更小尺寸和更低功耗需求的時脈解決方案。
Application note
LMX2820 RF Synthesizer Phase Noise Improvement With Alternative Topologies (Rev. A)
本應用說明介紹 LMX2820 固有的相位雜訊性能,其相位頻率偵測器頻率和參考來源各有不同。 
PDF | HTML
Application note
Dramatically Improve Your Lock Time with VCO Instant Calibration
本應用報告探討矽技術的整合式 PLL 與 VCO、需要校正的原因,以及一些達成超快速鎖定時間的方法。
PDF | HTML

尋找資源以開始着手


影片

利用我們完整的訓練影片課程開發您的時脈和時序專業,內容包含基礎術語、系統雜訊因素到更進階設計考量等重要主題。


Application note
Multi-Clock Synchronization
瞭解如何透過分頻器重設、0 延遲或結合這兩種方法,來同步多個裝置。
PDF

Technical article
How to select an optimal clocking solution for your FPGA-based design
進一步了解為 FPGA 應用選擇時脈解決方案的重要因素。
PDF | HTML

設計工具
時鐘樹架構程式設計軟體

時鐘樹架構是一款時鐘樹合成工具,可根據您的系統需求產生時鐘樹解決方案,進而簡化您的設計流程。此工具可從廣泛的計時產品資料庫中汲取資料,產生系統級多晶片計時解決方案。


設計工具
時鐘樹架構程式設計軟體

時鐘樹架構是一款時鐘樹合成工具,可根據您的系統需求產生時鐘樹解決方案,進而簡化您的設計流程。此工具可從廣泛的計時產品資料庫中汲取資料,產生系統級多晶片計時解決方案。


設計工具
時鐘樹架構程式設計軟體

時鐘樹架構是一款時鐘樹合成工具,可根據您的系統需求產生時鐘樹解決方案,進而簡化您的設計流程。此工具可從廣泛的計時產品資料庫中汲取資料,產生系統級多晶片計時解決方案。

探索精選應用