高度整合的 RF 前端模組具備最少的外部物料清單。相符的輸入與輸出介面,加上內部濾波,可節省空間與外部物料清單成本。這些模組可在廣泛的電源供應範圍中運作,並可適應整個電池範圍。 此外,低斷電電流會大幅延長最終產品的運作時間範圍。
設計與開發資源
開發板
TRF2001P 評估模組
TRF2001PEVM is designed to provide a quick setup to evaluate the TRF2001P Front End Module (FEM). The TRF2001P requires minimal external BOM and includes both a range-extending power amplifier (PA) and a low noise amplifier (LNA), transmit-receive antenna switch, antenna port low pass filter, and (...)