什麼是 USB Type-C?
USB-C 是一款多功能介面,設計旨在透過單一、可反轉的連接器,來處理高速資料傳輸及重要電力輸送。該介面能夠實現連接標準化,因此是包括 PC & 筆記型電腦,以及汽車資訊娛樂系統和儀表板等多種環境的理想選擇。
電源
可支援高達 240W (48V/5A) 的功率
資料
可支援高達 80 Gbps 的傳輸速度
影片
可支援 8K 視訊解析度
為何選擇 TI USB-C 產品?
USB-C 架構
USB-C 電池供電系統可做為受電端或供電端,或是提供雙重角色電源
越來越多電池應用採用 USB-C 做為輸入電源,以使用可立即使用的 USB-C 變壓器提供便利的充電體驗。為了支援 USB-C 輸入,電池充電器必須可處理 USB-C 輸入功率範圍 (15 W 至 240 W)。找出合適的電池充電器,以處理應用的 USB-C 輸入範圍,並有效率地為電池充電,至關重要。
尋找適合電池供電系統的 USB-C 產品:
Designing an application to support a wide input voltage and battery voltage
Design considerations for isolated current sensing (Rev. A)
USB Type-C 電力輸送 3.1 延伸功率範圍 + 電池充電器應用
以 AC 線路透過 USB-C 提供高功率
在消費性電子產品中,USB-C AC 變壓器是主要的電池充電器。延伸功率範圍與通用快速充電標準的出現,讓電競筆記型電腦與電動自行車等高功率終端設備更廣泛地採用 USB-C。但在尺寸、散熱考量、可擴展性、成本與品質間取得平衡之際,同時也需降低電磁干擾 (EMI) 的作業,則愈發複雜。
我們提供全方位的生態系統,並持續推出創新技術以因應這類挑戰,讓您能開發高度精巧、有效率、可擴展且可靠的解決方案,並加快上市時間。
尋找適用於 AC 電源變壓器的 USB-C 產品:
採用整合式 GaN 返馳轉換器的高密度 65W USB 電力輸送 (PD) 變壓器
無輔助 GaN 返馳式轉換器如何解決 AC/DC 變壓器設計挑戰 (Rev. A)
The benefits of low-power GaN in common AC/DC power topologies
利用 USB-C,在車輛中實現快速充電
在更多裝置轉為使用 USB-C 充電之際,汽車內對 USB-C 充電器的需求也隨之增加。針對汽車環境設計 USB-C 充電器時,充電器整合、電源效率、物料清單 (BOM) 尺寸、USB IF 合規性和訊號完整性,都是必要考量。
我們的解決方案完全整合降壓升壓轉換器與符合成本效益的電源管理裝置,以減少 BOM。透過易於使用的配置工具,我們提供具備可配置電源與熱管理的 USB-C 解決方案,以因應車輛空間有限的挑戰。
尋找適用於汽車 USB-C 充電器的 USB-C 產品:
TPS257xx-Q1 System Power Management (Rev. B)
Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D)
以受電端形式運作的系統從專用桶式連接器轉換至 USB-C 埠
隨著 USB-C 持續擴展,越來越多系統均從專用桶式插孔轉換至標準化 USB-C 埠。實作 USB-C 等標準化充電埠,可能可減少製造商系統需隨附自訂變壓器的需求。轉而讓消費者可運用現有的 USB-C 充電器。我們的 USB-C 和 USB PD 控制器都遵循最新標準,讓您的產品可連接任何相容的 USB-C 電源供應器。
尋找可替代桶式連接器的 USB-C 產品:
Circuit protection for your next USB Type-C design white paper
成功轉換:從桶式插孔轉換至 USB Type-C® 和 USB 電力輸送
實作電源、數據和 / 或視訊的 USB-C 系統
USB-C 能支援各種通訊協定的電源和數據,因此在多種應用中的部署量也逐漸增加。USB-C 可合併供電與受電功能 (或兩者),進而簡化系統設計,並且可協助透過 USB 標準化介面高速傳輸及接收數據與視訊。
我們提供的 USB-C 解決方案,可透過 USB 電力輸送控制器產品實現供電和受電功能。我們也提供數據和視訊多工及訊號調節解決方案,以支援 USB-C 替代模式,將數據與視訊傳輸結合至單一連接埠與電纜中。
尋找適用於電源、數據和視訊的 USB-C 產品:
Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers
PD Alternate Mode: DisplayPort (Rev. B)
Isolated Overcurrent Protection Circuit
TI 產品如何協助您獲得 Thunderbolt 認證
Thunderbolt 技術是 Intel 開發的連線標準,可透過單一 USB-C 連線傳送電源、數據與視訊訊號。Thunderbolt 認證建立了對電纜、PC 和附件的強制性最低要求,可協助確保提高裝置和供應商之間的可靠性和互通性。
我們提供各種 IC,可支援 Intel 最新的晶片組,並讓終端產品可獲得官方 Thunderbolt 認證,包括 USB PD 控制器、訊號多工器和連接埠保護 IC 等。
尋找適用於 Thunderbolt 設計的 USB-C 產品:
採用 TI USB PD 產品的 Thunderbolt 參考設計
進一步了解 Thunderbolt 技術
Low (microamp), high-side, current-sensing circuit with current-sensing amp (Rev. A)
Discover featured applications
為消費者提供便利的充電功能,將電器的功能發揮到極致
利用我們的 USB-C 技術進行設計,為電器增添功能。
優點:
• 能夠使用相同的 USB-C 線為數個不同家電充電,有助於消除電子垃圾。
• 電器電池備援可透過 USB-C 埠向個人電子產品供電。
精選資源
- PMP41083 – 適用於 4 至 10 芯電池的 100W 整合式 USB Type-C® 和 USB PD 充電參考設計
- USB-PD-CHG-EVM-01 – 整合式 USB Type-C® 電力傳輸 (PD) 和 2-4 芯電池 EVM 的充電參考設計
利用擴充功率範圍,將電力輸送介面標準化並統一至高達 240W
提供涵蓋所有階段的完整解決方案,簡化您的系統設計。
優點:
• 針對多種最終產品將 AC/DC 變壓器類型標準化,協助消除電子垃圾。
• 進階功能可實現高功率密度與高效率。
• 高度整合可減少物料清單數量及成本。
精選資源
- PMP22244 – 具備 GaN 的 60-W USB Type-C® 高密度主動箝位返馳參考設計
透過汽車 USB-C 埠為行動裝置充電時,可同時傳輸資料,或是向車內娛樂系統播放視訊內容。
我們適用於汽車 USB-C 埠的解決方案可提升充電能力,並實現高速資料傳輸及娛樂內容串流。
優點:
• USB PD 控制器能透過 DisplayPort™ 介面和 Thunderbolt™ 技術等選用替代模式,實現高達 240W 的功率。
• 替代模式轉接驅動器和多工器可讓您從智慧型手機、遊戲主機或其他消費行動裝置,向後座娛樂系統播放超高畫質視訊。
• 減少為了通過合規性測試所耗費的心力,進而改善上市時間。
精選資源
- TUSB501-Q1 – 車用 USB 3.0 5-Gbps 單通道轉接驅動器
- TUSB564 – 適用於汲極側的 USB Type-C™ 8.1-Gbps DP Alt 模式線性轉接驅動器交叉點開關
- HD3SS3212-Q1 – 車用雙通道差動 2:1 和 1:2 USB3.2 多工器和解多工器
- USB-REDRIVER-EVM – USB 2.0 和 USB 3.0 訊號調節器評估模組
- HD3SS3212EVM – 雙通道差動 2:1/1:2 10 Gbps 多工器/解多工器評估模組
只要透過單一連接器,就能傳輸電源、資料及 USB 資料,進而提升效率、可靠性及彈性
利用我們的 USB-C 技術,設計智慧化且有效率的工廠自動化應用。
優點:
• 簡化元件間的連線,進而減少對多條纜線和多個連接器的需求。
• 經改善的資料傳輸和電力輸送功能,可在連線的裝置之間實現快速且有效率的通訊。
精選資源
- TIDA-010248 – USB Type-C® 電力輸送和訊號調節器參考設計
- TPS65994QFNEVM – TPS65994AD (QFN 封裝) 雙埠 USB Type-C® PD 評估模組
- TUSB1004EVM – TUBS1004 USB 3.2 superspeed+ x2 訊號調節器評估模組
- TUSB1104EVM – TUBS1104 USB 3.2 superspeed+ x2 訊號調節器評估模組
透過支援 USB PD 的單一 USB-C 埠傳輸電源、資料及視訊
在電腦與筆記型電腦應用中,我們的裝置有助於實現 15W 至 240W 的 USB-C 能力,且資料速率高達 10Gbps。
優點:
• USB PD 控制器上的整合式電源路徑能透過 DisplayPort™ 介面和 Thunderbolt™ 技術等選用替代模式,實現高達 240W 的功率。
• 靜電放電和暫態電壓抑制符合國際電工委員會 61000-4-2 和 61000-4-5 標準。
• 訊號調整轉接驅動器可改善訊號完整性,並減少進行業界標準合規測試的心力。
精選資源
- TUSB1044RNQEVM – USB Type-C 替代模式訊號轉接驅動器達 10G 評估模組
- TUSB522PEVM – TUSB522P USB3.1 5 Gbps 雙通道訊號調節器評估模組
- TMUXHS4446EVM – TMUXHS4446 評估模組
將支援電源、資料和視訊的尖端 USB-C 增添到您的下一代硬體鎖和擴充系統中
利用我們的 USB-C 技術設計連線的週邊設備,以增添功能。
優點:
• 透過單一連接埠即可因應電源、資料和視訊。
• 利用我們與業界領導者間的密切合作做為後盾,確保高水準的品質。
• 支援 USB 4.0 和 Thunderbolt™ 技術等進階 USB PD 功能。
• 訊號調整轉接驅動器可改善訊號完整性,並減少進行業界標準合規測試的心力。
精選資源
- PMP40801 – 適用個人電子應用的擴充 USB Type-C® 電力輸送參考設計
- TPS65988DKEVM – TPS65988DK 雙埠 USB Type-C® 和 PD 評估模組