Oszillatoren
Nutzen Sie die Vorteile der BAW-Technologie (Bulk Acoustic Wave) in unseren BAW-Oszillatoren
Nach Kategorien durchsuchen
Produkt nach Merkmal auswählen
Feste Oszillatoren
Mit Standardfrequenzen oder im Werk auf eine beliebige Frequenz programmierbar, Standard-Ausgabeformaten, typischem 156,25-MHz-RMS-Jitter von 90 fs (12 kHz bis 20 MHz), Stabilität von ±25 ppm, ±50 ppm
Programmierbare Oszillatoren
Mit Pin-Modus und I2C-programmierbarem Modus für Ausgabefrequenz und -format, typischem 156,25-MHz-RMS-Jitter von 90 fs (12 KHz bis 20 MHz) und Stabilität von ±25 ppm, ±50 ppm
Erfahren Sie mehr über TI BAW-Technologie
BAW-Technologie
Unsere BAW-Resonatortechnologie (Bulk Acoustic Wave)ebnet den Weg für eine stabile, sichere und leistungsstarke Kommunikationsinfrastruktur. Entwickler können unsere innovative BAW-Technologie nutzen, um die Materialliste zu verkleinern, die Netzwerkleistung zu verbessern und die Störfestigkeit gegenüber Vibrationen und Stöße zu erhöhen. Sehen Sie sich das Video zur TI BAW-Taktgebungstechnologie an, um mehr zu erfahren.