Isolierte Digital-Eingänge

Ersetzen Sie Ihren Optokoppler und vereinfachen Sie Ihr PLC-, Netz- oder Motorantriebsdesign

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Isolierte Digital-Eingänge bieten eine galvanische Trennung zwischen einem Sensoreingang oder einem anderen Eingangstyp und einem Logikausgang für eine Host-Regler-Schnittstelle. Im Vergleich zu herkömmlichen Optokopplerlösungen bieten unsere isolierten Bausteine mit Digital-Eingang eine einfache, energieeffiziente Alternative mit einer genauen Strombegrenzung. Mit Lösungen, die bis zu 8 Kanäle bieten, ermöglichen die isolierten digitalen Eingänge von TI erhebliche Platzeinsparungen und geringere Komplexität in einem Baustein. Diese Alternative zu Optokopplern ermöglicht das Design kompakter und hochdichter E/A-Module für PLC-, AC- und Servoantriebe sowie Schutzrelais oder Schaltanlagenautomatisierungsnetzanwendungen.
ISO1228
Isolierte Digital-Eingänge

8-kanaliger isolierter 24-V- bis 36-V-Digitaleingangsempfänger mit Strombegrenzung und LED-Anzeige

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.5

Technische Ressourcen

Application brief
Application brief
How To Simplify Isolated 24-V PLC Digital Input Module Designs (Rev. B)
Entwerfen Sie ein PLC-Modul mit Digital-Eingang? Erfahren Sie, wie isolierte Digital-Eingänge Ihr Design für die Normen IEC61131-2-Typ 1, Typ 2 und Typ 3 vereinfachen können.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
What are isolated digital inputs?
Erfahren Sie, wie isolierte Digital-Eingänge sich von digitalen Isolatoren unterscheiden und warum sie speziell für programmierbare Logikregler (PLC), Motorsteuerung und Netzanwendungen entwickelt wurden.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives
Erfahren Sie, wie Sie die Geschwindigkeit, Rauschunempfindlichkeit und Zuverlässigkeit isolierter Digital-Eingänge in Motorantriebsanwendungen verbessern können.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign zur Erkennung von Kabelbrüchen mit einem optischen Schalter
This reference design shows a compact implementation of 16 isolated digital input channels using TI's ISO121x devices. The design is split into two groups of eight channels each. A broken wire detection can be executed using only one additional optical switch for each channel or two optical (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für isolierte Module mit Digital-Eingang unter 1 W sowie 16 Kanälen
This reference design shows a compact implementation of 16 isolated digital input channels using TI's ISO121x devices. The design works without an isolated supply and supports up to 100-kHz input signals (200-kbit) per channel. All 16 channels consume less than 1-W input power combined, which (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für PLC für bidirektionales Modul mit Digital-Eingang und 96 Kanälen
Dieses Referenzdesign ist eine kompakte Implementierung von 96 isolierten digitalen Eingangskanälen mit dem ISO1212, einem isolierten digitalen Eingangsempfänger. Dieses Design zeigt die Strombegrenzungsfunktion des ISO1212-Bausteins, welcher eine bessere thermische Leistung aufweist als (...)

Referenzdesigns für Isolierte Digital-Eingänge

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.