Puffer, Treiber & Transceiver
Verbessern Sie die Signalintegrität in Ihrem System
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
Anzahl der Kanäle
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
Automotive eight-channel 2V to 5.5V inverters with tri-state outputs
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.205
Puffer, 4,5 bis 5,5 V, acht Kanäle, mit Schmitt-Trigger-Eingängen, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.194
Achtfach-Bus-Transceiver mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen & Tri-State-Ausgängen, für die Autom
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.342
Puffer, 4,5 bis 5,5 V, acht Kanäle, mit Schmitt-Trigger-Eingängen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.164
Octal-Bus-Transceiver für die Automobilindustrie mit Tri-State-Ausgängen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.286
Umrichter für die Automobilindustrie, mit acht Kanälen, 4,5 bis 5,5 V, mit TTL-kompatiblen CMOS-Eing
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.296
Hauptvorteile unseres Portfolios an Puffern, Treibern und Transceivern
Das branchenweit umfangreichste Portfolio
Erfüllen Sie alle Ihre Logikanforderungen mit unserem breit aufgestellten Portfolio von mehr als 1100 Invertern, Puffern und Transceivern
Optimiert für Controller der nächsten Generation
Modernste Mikroprozessortechnologie von heute
Qualifiziert für die neuesten Industriestandards
Prüfung und Fertigung ausgerichtet auf die Erfüllung der Qualitätsanforderungen in den Bereichen Automobil, Raumfahrt, Militär und Industrie.
Das branchenweit kompakteste Gehäuse
Maximieren Sie die Ausnutzung der Leiterplatte und steigern Sie die Dichte – mit den branchenweit kleinsten Gehäusen
Gemeinsame Anwendung und Merkmale von Puffern, Treibern und Transceivern
Auswirkungen von Rauschen reduzieren
Unsere Hochgeschwindigkeits-Metalloxid-Halbleitern mit Schmitt-Auslöser (HCS) arbeiten über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 2 bis 6 V. Schmitt-Auslöser-Eingänge helfen bei der Dekodierung von sauberen Signalen in 3,3- und 5-V-Anwendungen mit hohem Rauschen und verbessern die Leistung bei langsamen Signalen durch schärfere Übergänge zwischen logischen Pegeln.
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
Understanding Schmitt Triggers (Rev. A)
benötigen an den Eingängen steile Flanken beim Übergang von Low nach High und von High nach Low.
Wenn die Flanken zu flach sind, kann dies zu übermäßigem Stromfluss
oder Schwingungen oder zu einer Beschädigung des Bausteins führen.
Vorgestellte Produkte für Schmitt-Trigger-Eingänge
Erzeugen eines Rücksetzsignals beim Einschalten des Systems
Manche Systeme benötigen einen Initialisierungsimpuls. Dieser wird üblicherweise vom Systemcontroller generiert. Allerdings benötigen viele Systeme die Initialisierung vor dem Start des Controllers, oder sie verfügen möglicherweise über gar keinen Controller. In diesen Fällen kann eine einfache Schaltung den erforderlichen Impuls bereitstellen, ohne dass es einer Programmierung bedarf.
Erfahren Sie mehr über gängige Anwendungen von Puffern
Systemcontroller können eine schwache Ausgangsantriebsstärke aufweisen und daher nicht zur direkten Übertragung über Signalleitungen mit relativ hoher Kapazität verwendet werden. Zwischen Controller und Empfänger kann ein Puffer hinzugefügt werden, um dieses Problem zu beheben.
Vorgestellte Produkte für Puffer
Optimieren Sie die Platinengröße mit kosteneffizienten Lösungen
Das SOT-23-Thin (DYY)-Gehäuse ist das branchenweit kleinste Gehäuse mit diskreten Logik-Anschlusspins (4,2 mm x 3,26 mm), und damit 57 % kleiner als ein vergleichbares TSSOP. Mit einem Standardabstand von 0,5 mm lässt sich das DYY-Gehäuse problemlos in die vorhandene Fertigungsanlage integrieren. Das BQA-Gehäuse ist das kleinste 14-polige QFN-Gehäuse (Quad Flat No Lead) von TI. Es misst 3,0 mm x 2,5 mm, und ist damit 76 % kleiner als das Thin Shrink Small-Outline Package (TSSOP)-Äquivalent und 40 % kleiner als das QFN-Gehäuse der vorherigen Generation. Dieses Gehäuse ist auch in „Wettable Flank“-Konfigurationen erhältlich, um eine optische Inspektion im Gegensatz zu herkömmlichen Röntgeninspektionen während der Fertigung zu ermöglichen.
Von links nach rechts: SOT-23-THIN, TSSOP, SOIC, SSOP