JAJSLY6A March 2022 – July 2022 AMC23C10
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 | 説明 | |
---|---|---|---|
番号 | 名称 | ||
1 | VDD1 | ハイサイド電源 | ハイサイド電源。(1) |
2 | INP | アナログ入力 | コンパレータへの非反転入力。このピンはコンパレータへの信号入力として使用します。 |
3 | INN | アナログ入力 | コンパレータへの反転入力。このピンは、コンパレータへのリファレンスまたはクワイエット入力として使用します。 |
4 | GND1 | ハイサイド・グランド | ハイサイド・グランド。 |
5 | GND2 | ローサイド・グランド | ローサイド・グランド。 |
6 | OUT1 | デジタル出力 | コンパレータのオープン・ドレイン出力。このピンは外部プルアップ抵抗に接続するか、未使用時は未接続 (フローティング) のままにします。 |
7 | OUT2 | デジタル出力 | コンパレータのプッシュプル出力。未使用時は未接続 (フローティング) のままにします。 |
8 | VDD2 | ローサイド電源 | ローサイド電源。(1) |