JAJSLY6A March 2022 – July 2022 AMC23C10
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
一般 | ||||
CLR | 外部空間距離(1) | 空気中での最短のピン間距離 | ≧ 8.5 | mm |
CPG | 外部沿面距離(1) | パッケージ表面に沿った最短のピン間距離 | ≧ 8.5 | mm |
DTI | 絶縁間の距離 | 二重絶縁の最小内部ギャップ (内部距離) | ≧ 15.4 | µm |
CTI | 比較トラッキング指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11)、IEC 60112 | ≧ 600 | V |
材料グループ | IEC 60664-1 による | I | ||
IEC 60664-1 に準拠した 過電圧カテゴリ |
定格商用電源 VRMS が 600V 以下 | I-III | ||
定格商用電源 VRMS が 1000V 以下 | I-II | |||
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)2 | ||||
VIORM | 最大反復ピーク絶縁電圧 | AC 電圧で | 1060 | VPK |
VIOWM | 最大定格絶縁 動作電圧 |
AC 電圧で (正弦波) | 750 | VRMS |
DC 電圧で | 1060 | VDC | ||
VIOTM | 最大過渡 絶縁電圧 |
VTEST = VIOTM、t = 60s (認定時テスト) | 7070 | VPK |
VTEST = 1.2 × VIOTM、t = 1s (100% 出荷時テスト) | 8500 | |||
VIMP | 最大インパルス電圧(3) | IEC 62368-1 に準拠し空気中でテスト、1.2/50μs の波形 | 8300 | VPK |
VIOSM | 最大サージ 絶縁電圧(4) |
IEC 62368-1 に準拠し油中でテスト (認定時テスト)、 1.2/50μs の波形 |
10000 | VPK |
qpd | 見掛けの電荷(5) | 手法 a、入力 / 出力安全性テストのサブグループ 2 および 3 の後、 Vini = VIOTM、tini = 60s、Vpd(m) = 1.2 × VIORM、tm = 10s |
≦ 5 | pC |
手法 a、環境テストのサブグループ 1 の後、 Vini = VIOTM、tini = 60s、Vpd(m) = 1.6 × VIORM、tm = 10s |
≦ 5 | |||
手法 b1、ルーチン・テスト (100% 出荷時) および事前条件設定 (タイプ・テスト) の場合、Vini = VIOTM、tini = 1s、Vpd(m) = 1.875 × VIORM、tm = 1s | ≤ 5 | |||
CIO | バリア容量、 入力から出力へ(6) |
VIO = 0.5VPP (1MHz 時) | ~1.5 | pF |
RIO | 絶縁抵抗、 入力から出力へ(6) |
VIO = 500V (TA = 25℃時) | > 1012 | Ω |
VIO = 500V (100℃ ≦ TA ≦ 125℃時) | > 1011 | |||
VIO = 500V (TS = 150℃時) | > 109 | |||
汚染度 | 2 | |||
耐候性カテゴリ | 55/125/21 | |||
UL1577 | ||||
VISO | 絶縁耐圧 | VTEST = VISO = 5700VRMS、t = 60s (認定)、 VTEST = 1.2 × VISO = 6840 VRMS、t = 1s (100% 出荷時テスト) |
5000 | VRMS |