JAJSLY6A March 2022 – July 2022 AMC23C10
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
PD | 最大消費電力 (両サイド) | VDD1 = 25V、VDD2 = 5.5V | 95 | mW |
VDD1 = VDD2 = 5.5V | 30 | |||
VDD1 = VDD2 = 3.6V | 20 | |||
PD1 | 最大消費電力 (ハイサイド) | VDD1 = 25V | 83 | mW |
VDD1 = 5.5V | 18 | |||
VDD1 = 3.6V | 12 | |||
PD2 | 最大消費電力 (ローサイド) | VDD2 = 5.5V | 12 | mW |
VDD2 = 3.6V | 8 |