JAJSLY6A March 2022 – July 2022 AMC23C10
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧 | ||||||
VVDD1 | ハイサイド電源電圧 | VDD1 (GND1 基準) | 3.0 | 5 | 27 | V |
VVDD2 | ローサイド電源電圧 | VDD2 (GND2 基準) | 2.7 | 3.3 | 5.5 | V |
アナログ入力 | ||||||
VINP | 入力電圧 | INP (GND1 基準)、VDD1 ≦ 4.3V | -1 | VDD1 - 0.3 | V | |
INP (GND1 基準)、VDD1 > 4.3V | -1 | 4 | ||||
VINN | 入力電圧 | INN (GND1 基準)、VDD1 ≦ 4.3V | 0 | VDD1 - 0.3 | V | |
INP (GND1 基準)、VDD1 > 4.3V | 0 | 4 | ||||
デジタル出力 | ||||||
デジタル出力電圧 | OUT1、OUT2 (GND2 基準) | GND2 | VDD2 | V | ||
シンク電流 | OUT1 | 0 | 4 | mA | ||
ソースまたはシンク電流 | OUT2 | -10 | 4 | mA | ||
温度範囲 | ||||||
TA | 規定周囲温度 | -40 | 25 | 125 | ℃ |