JAJSLY6A March 2022 – July 2022 AMC23C10
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
プッシュプル出力 | ||||||
tpH | 伝搬遅延時間、|VINP| 立ち上がり | VDD2 = 3.3V、INN = GND1、 VOVERDRIVE = 50mV、CL = 15pF |
230 | 320 | ns | |
tpL | 伝搬遅延時間、|VINP| 立ち下がり | VDD2 = 3.3V、INN = GND1、 VOVERDRIVE = 50mV、CL = 15pF |
230 | 320 | ns | |
tr | 出力信号の立ち上がり時間 | VDD2 = 3.3V、CL = 15pF | 2 | ns | ||
tf | 出力信号の立ち下がり時間 | VDD2 = 3.3V、CL = 15pF | 2 | ns | ||
オープン・ドレイン出力 | ||||||
tpH | 伝搬遅延時間、|VINP| 立ち上がり | VDD2 = 3.3V、INN = GND1、 VOVERDRIVE = 50mV、CL = 15pF |
230 | 320 | ns | |
tpL | 伝搬遅延時間、|VINP| 立ち下がり | VDD2 = 3.3V、INN = GND1、 VOVERDRIVE = 50mV、CL = 15pF |
230 | 320 | ns | |
tf | 出力信号の立ち下がり時間 | RPULLUP = 4.7kΩ、CL = 15pF | 2 | ns | ||
起動タイミング | ||||||
tLS、STA | ローサイド起動時間 | 2.7V への VDD2 のステップ、VDD1 ≧ 3.0V | 40 | µs | ||
tHS、STA | ハイサイド起動時間 | 3.0V への VDD1 のステップ、VDD2 ≧ 2.7V | 45 | µs | ||
tHS、BLK | ハイサイドのブランキング時間 | 200 | µs | |||
tHS、FLT | ハイサイド・フォルト検出遅延時間 | 100 | μs |