JAJSMW6A October 2021 – January 2022 DLPC3420
PRODUCTION DATA
DLP160AP (0.16 QnHD) チップセットの一部である DLPC3420 デジタル・コントローラは、DLP160APデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の動作をサポートします。DLPC3420 コントローラは、ユーザー用電子機器と DMD との間を接続する便利な多機能インターフェイスとして機能し、小さなフォーム・ファクタと低消費電力のディスプレイ・アプリケーションを可能にします。
設計を始める方法については、「TI DLP® Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照し、「Programmer's Guide」 (英語) をご覧ください。
このチップセットには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザインハウスなどが含まれます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLPC3420 | NFBGA (176) | 7.00mm × 7.00mm |