JAJSOH4 august 2023 DRV8213
PRODUCTION DATA
DRV8213 は、N チャネル H ブリッジ、チャージ・ポンプ、電流センス出力、電流レギュレーション、保護回路を備えた統合型モーター・ドライバです。3 段のチャージ・ポンプにより、最低 1.65V で動作し、1.8V の電源レールとバッテリの低電圧に対応できます。チャージ・ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されており、100% のデューティ・サイクル動作が可能です。
内部カレント・ミラーは、電流センスとレギュレーションを実装しています。そのため、大電力シャント抵抗を使う必要がなく、基板面積を節約しシステム・コストを低減できます。IPROPI 電流センス出力を使うと、マイコンはモーターのストールまたは負荷条件の変化を検出できます。ゲイン選択 (GAINSEL) 機能により、平均モーター電流 10mA までの高精度の電流センスが可能です。VREF ピンを使うことで、起動および高負荷イベント中もマイコンを使わずにモーター電流をレギュレーションできます。RTE パッケージは、センサレス・モーター・ストール検出とマイコンへのレポートをサポートしています。
低消費電力スリープ・モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。低電圧誤動作防止、過電流、過熱に対する内部保護機能を備えています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8213DSG | WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm |
DRV8213RTE | WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |