JAJSDY1C June 2017 – March 2018 TPS25740B
PRODUCTION DATA.
TPS25740Bは、デバイスが接続されていないとき、標準値で8.5µA (VDD = 3.3Vのときは5.8µA)を消費します。デバイスが接続されていないときは、ポート接続インジケータ(DVDD)出力を使用して電力ソースを無効にすることで、さらにシステム電力を削減できます。
保護機能として、過電圧保護、過電流保護、過熱保護、CCピンのIEC、システム・オーバーライドによるゲート・ドライバ(GD)のディスエーブルなどがあります。