JAJSDX1 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧 | ||||||
VCCStartExt | 外部バイアス・モードで、このレベルを上回るとゲートがスイッチングを開始 | 10.5 | V | |||
消費電流 | ||||||
ICCSleep | バースト・オフ期間にVCCレールから引き出される電流 | VCC=15V | 600 | 645 | 750 | µA |
ICCRun | ゲートがスイッチング動作中にVCC端子から引き出される電流。ゲート電流を除く | VCC=15V、最大デッドタイム | 1.70 | 2.2 | 2.80 | mA |
電圧が制御された電源 | ||||||
VRVCC | 電圧が制御された電源電圧 | VCC=15V | 11.60 | 12 | 12.40 | V |
VRVCC | VCC=11.25V、ICC=30mA | 10.7 | V | |||
VRVCCUVLO | RVCC低電圧誤動作防止電圧 (1) | 7 | V | |||
バルク電圧検知 | ||||||
VBLKStart | LLCがスイッチングを開始できる入力電圧 | 電圧立ち上がり | 2.99 | 3.05 | 3.095 | V |
VBLKStop | LLCの動作を停止させる入力電圧 | 電圧立ち下がり | 2.13 | 2.17 | 2.23 | V |
VBLKOVRise | スイッチングを停止させる入力電圧 | 電圧立ち上がり | 3.94 | 4.03 | 4.11 | V |
VBLKOVFall | スイッチングをリスタートさせる入力電圧 | 電圧立ち下がり | 3.64 | 3.76 | 3.86 | V |
帰還ピン | ||||||
RFBInternal | 内蔵プルダウン抵抗値 | 81.5 | 100.4 | 119.5 | kΩ | |
IFB | FB内部電流源 | 139.7 | 163.6 | 184.7 | µA | |
f-3dB | 帰還信号経路-3dBカットオフ周波数 (2) | 1 | MHz | |||
共振電流検知 | ||||||
VISNS_OCP1 | OCP1閾値 | 3.97 | 4.03 | 4.07 | V | |
VISNS_OCP1_SS | ソフトスタート時のOCP1閾値 (1) | 5 | V | |||
VISNS_OCP2 | OCP2閾値 | 0.68 | 0.84 | 0.99 | V | |
VISNS_OCP3 | OCP3閾値 | 0.49 | 0.64 | 0.79 | V | |
TISNS_OCP2 | OCP2が検出される前に平均入力電流がOCP2閾値を上回ったままであるべき時間 (1) | 2 | ms | |||
TISNS_OCP3 | OCP3が検出される前に平均入力電流がOCP3閾値を上回ったままであるべき時間 (1) | 50 | ms | |||
VIpolarityHyst | 共振電流極性検出ヒステリシス | 16.9 | 30.7 | 44.7 | mV | |
nOCP1 | OCP1異常が検出される前のOCP1サイクル数 (1) | 4 | ||||
共振容量電圧検知 | ||||||
VCM | 内部同相電圧 | 2.91 | 3.02 | 3.14 | V | |
IRAMP | 周波数補償ランプ電流源の値 | 1.63 | 1.84 | 2.10 | mA | |
IMismatch | プルアップおよびプルダウン・ランプ電流源の不整合 (3) | -1.25% | 1.25% | |||
ソフトスタート | ||||||
ISSUp | ソフトスタート用容量を充電するためのSSピンからの電流出力 | 21.8 | 25.8 | 29.8 | µA | |
RSSDown | SSピン・プルダウン抵抗
|
ZCSまたはOCP1 | 222 | 401 | 580 | Ω |
ゲート・ドライバ | ||||||
VLOL | LO出力低電圧 | Isink=20mA | 0.027 | 0.052 | 0.087 | V |
VRVCC - VLOH | LO出力高電圧 | Isource=20mA | 0.113 | 0.178 | 0.263 | V |
VHOL - VHS | HO出力低電圧 | Isink=20mA | 0.027 | 0.053 | 0.087 | V |
VHB - VHOH | HO出力高電圧 | Isource=20mA | 0.113 | 0.173 | 0.263 | V |
VHB-HSUVLORise | 1次側ゲート・ドライバUVLO立ち上がり閾値 | 7.35 | 7.94 | 8.70 | V | |
VHB-HSUVLOFall | 1次側ゲート・ドライバUVLO立ち下がり閾値 | 6.65 | 7.25 | 7.76 | V | |
Isource_pk | HO、LOピーク・ソース電流 (2) | -0.6 | A | |||
Isink_pk | HO、LOピーク・シンク電流 (2) | 1.2 | A | |||
ブートストラップ | ||||||
IBOOT_QUIESCENT | (HB - HS)待機時消費電流 | HB - HS=12V | 51.10 | 74.40 | 97.70 | µA |
IBOOT_LEAK | HBからGNDへの漏れ電流 | 0.02 | 0.40 | 5.40 | µA | |
tChargeBoot | 充電ブート状態の長さ | 234 | 267 | 296 | µs | |
バイアス巻線 | ||||||
VBWOVRise | 出力電圧OVP | -4.1 | -3.97 | -3.86 | V | |
バースト・モード | ||||||
RLL | LL電圧スケーリング抵抗値 | 240 | 250 | 258 | kΩ | |
アダプティブデッドタイム | ||||||
dVHS/dt | 検出可能なPSNスルーレート (1) | ±1 | ±50 | V/ns | ||
障害回復 | ||||||
tPauseTimeOut | 一時停止タイマ (1) | 1 | s | |||
サーマル・シャットダウン | ||||||
TJ_r | サーマル・シャットダウン温度 (1) | 温度立ち上がり | 125 | 145 | °C | |
TJ_H | サーマル・シャットダウン・ヒステリシス(1) | 20 | °C |