JAJSDX1 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小 | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
Input voltage | HB | -0.3 | 640 | V |
BLK、FB、LL/SS | –0.3 | 7 | V | |
VCR | –0.3 | 7 | V | |
HB - HS | -0.3 | 17 | V | |
VCC | –0.3 | 30 | V | |
BW、ISNS | -5 | 7 | V | |
RVCC出力電圧 | DC | -0.3 | 17 | V |
HO出力電圧 | DC | HS-0.3 | HB+0.3 | V |
過渡応答、100ns未満 | HS-2 | HB+0.3 | ||
LO出力電圧 | DC | -0.3 | RVCC+0.3 | V |
過渡応答、100ns未満 | -2 | RVCC+0.3 | ||
フローティング・グランド・スルーレート、dVHS/dt | –50 | 50 | V/ns | |
HO、LOパルス電流、IOUT_PULSED | -0.6 | 1.2 | A | |
接合部温度範囲、TJ | –40 | 150 | ℃ | |
保管温度範囲、Tstg | -5 | 150 | ||
Lead temperature | ハンダ付け、10秒 | 300 | ||
Reflow | 260 |