JAJSDX1 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VCC容量は、システムに必要な総起動電荷量に基づいて決定する必要があります。起動電荷は、ほとんどゲート・ドライバ回路によって消費されます。このため、総起動電荷量は、起動スイッチング周波数、MOSFETゲート電荷、ソフトスタート時間から推計できます。
システムに必要な総起動電荷量を仮定し、Equation 73に示します。
PFCおよびLLC起動フェーズにおいて、許容される最大VCC電圧降下は次のとおりです。
必要とされる最小VCC容量:
110µFの容量を選択します。