JAJSDX1 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
出力電圧は、バイアス巻線(BW)電圧検出ピンにより検出されます。検出された出力電圧を固定閾値と比較して、出力OVP異常を生成します。バイアス巻線電圧検出ブロックのブロック図を以下に示します。
バイアス巻線電圧検出ブロックは、反転オペアンプで構成され、BW信号を反転させます。それから反転したBW信号をピーク検出し、2次側ターンオフ・エッジでサンプリングします。サンプリングした電圧が、このサイクルにおける出力電圧となります。それからS/H出力をOVPコンパレータと比較します。以下にBW検知ブロックのタイミング・チャートを示します。